e² studioは、オープンソースの"Eclipse"をベースとした、ルネサスマイコン用の統合開発環境です。Eclipseの強力なコード編集機能に加え、豊富な拡張機能を搭載。サンプルコードのダウンロードからデバッグまで、すべての開発プロセスを統合開発環境e² studio一つで実行できます。
アーキテクチャ | Ver. | リリース |
---|---|---|
64ビット版 | 2024-01 | 2024/01/22 |
32ビット版 (Note1) | V7.8.0 | 2020/04/20 |
Note
インストール | ビルド・デバッグ | コード生成支援 |
---|---|---|
e² studio 2020-04、e² studio v7.8 ユーザーズマニュアル入門ガイド Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) | AP4, Applilet3 共通操作編ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語) 第3章以降をご参照ください。 |
内容 |
---|
e² studioのFAQ集 |
e² studioのチュートリアルはどこにあるか |
CS+からe² studioに移行する方法 |
本ビデオは、e² studioプロジェクトに設定されたデバイスを変更する方法を紹介します。
e² studio: https://www.renesas.com/software-tool/e-studio
e² studioで利用できるRL78ファミリ対応の機能やツールは以下をご参照ください。
e² studioの機能概要、特長については統合開発環境e² studio(総合ページ)をご参照ください。
機能名 | 概要 |
---|---|
スマート・コンフィグレータ (Note1) | コード生成に必要なミドルウェアのダウンロード、インポートおよび各種設定をサポートするGUIツール |
スマート・マニュアル | ルネサス製マイコンのハードウェアマニュアル上の情報やレジスタの情報をマニュアルを開かずに見つけることができる機能 |
スマート・ブラウザー | ルネサス製マイコンの最新ハードウェアマニュアル、テクニカルアップデート、アプリケーションノートおよびツールニュースなどを簡単に検索、表示できる機能 |
最適化アシスタント | プログラム・コードサイズの最適化を支援する機能 |
Note
対応コンパイラ | ご利用ガイド |
---|---|
ルネサス製 RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RL) |
|
Open Source ・GCC for Renesas RL78 ・LLVM for Renesas RL78 |
|
IAR社製 IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 |
|
Note
詳細: 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE(Quick and Effective tool solution)