タイトル | 分類 | 言語 | 日付 | |
---|---|---|---|---|
Application Note | 日本語 | |||
Application Note | 日本語 | |||
Application Note | 日本語 | |||
Application Note | 日本語 | |||
Application Note | 日本語 | |||
Application Note | 日本語 | |||
関連ファイル:
|
Application Note | 日本語 | ||
関連ファイル:
|
Application Note | 日本語 |
Renesas Starter Kit for RX130-512KBは、RX130(プログラムフラッシュ512KB、ピン数100-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX130の評価が始められます...
RL78/I1C(512KB) Fast Prototyping Boardは、RL78/ I1C(512KB)マイコンを搭載し、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Uno...
RX23E-Aおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-A)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。
タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|
PG-FP6フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C] | Programmer (Unit/SW) | Renesas |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78KR, 78K0] | Programmer (Unit/SW) | Renesas |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop] | Compiler/Assembler | Renesas |
RXファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。) |
Simulator | Renesas |