消費電力が想定通りにならないとお悩みではありませんか? RL78 Webシミュレータで変わる省電力設計

資料ダウンロード

バッテリ駆動機器などの開発者向けに、RL78マイコンの消費電流を評価する2種類のツールを無償で提供しています。

1つは動作条件から簡易計算を行う「消費電流計算ツール」で、仕様策定時の消費電流の見積もりに利用します。

もう1つはソフトウェアの動作までを考慮できる「消費電流シミュレータ」で、ソフトウェア設計・実装時の検証に利用します。

試作ボードが出来上がる前に段階的に消費電流を評価することで、開発管理が容易になり、省電力設計にかかわる開発スケジュール遅延のリスクを減らせます。

RL78 Webシミュレータで変わる省電力設計