デザインの自由度が広がる! 第2世代タッチソリューション解説ガイド

資料ダウンロード

HMI (Human Machine Interface) 技術の急速な進化により、高度で複雑な操作を直感的に行える、静電容量方式を採用した「タッチキー」へと置き換えが進んでいます。

ルネサスは、この領域に対し、高感度でノイズ体性の強いIPと、グラフィカルな開発環境を提供することで開発のハードルを押し下げる「第2世代タッチソリューション」を提案しています。

本資料では、ルネサスの第2世代タッチキーソリューションをご紹介します。タッチキーIPの特徴、開発環境やパートナーによる各種サポート情報、ラインナップなど、関連する情報がひとつにまとめられており便利です。

第2世代タッチソリューション解説ガイド