µPD720231Aは、USBとシリアルATA(SATA)インタフェースをブリッジする外付けUSBストレージ機器用のLSIです。USB3.0規格 とSATA3規格に準拠し、さらにUSB大容量データ転送の高速モードであるUASP(USB Attached SCSI Protocol)にも対応しており、高速なデータ転送を実現します。


ATAPIコマンドのサポートにより、BD/DVDなどの光学ドライブにも使用できます。また、µPD720231Aは48ピン QFN(6x6mm)の小型パッケージを採用し、2つのレギュレータやオンチップリセット回路を内蔵することでシステムの小型化に貢献します。

 

仕様

 

  • Compliant spec

USB3.0/USB2.0 (SuperSpeed(5Gbps), High-speed(480Mbps), Full-speed(12Mbps))
Mass Storage Class USB Attached SCSI Protocol
Mass Storage Class Bulk Only Transport
SATA3 (Gen3(6Gbps), Gen2(3Gbps), Gen1(1.5Gbps))

  • Configurable GPIOs
  • Clock: 30MHz Crystal
  • SPI Interface
  • Power supply: 5V from VBUS
  • On-chip 1.0V and 3.3V Regulator
  • USB Implementers Forumによる認証済み(Test ID = 340000093)
  • 48-pin QFN (6 x 6 mm)

 

 

内部ブロック図

 

 

アプリケーション

 

  • 外付けUSB HDD/SSD
  • BD/DVDドライブ

 

オーダ情報

オーダ名称 パッケージ Ta
µPD720231AK8-614-BAE-A 48-pin QFN (6 x 6 mm) 鉛フリー対応 0~85℃

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。