μPD720210は、USB3.0規格に準拠したUSBハブコントローラです。LS (low-Speed)/FS (full-Speed)/HS (high-Speed)/SS (SuperSpeed)に対応したUSBポートを4ポート備えます。
μPD720210は、76ピンのQFNパッケージで、従来製品に比べて以下の点を改良しています。

 

  • 単体製品として市場シェアトップの当社製USB3.0ホストとの最良の互換性
  • 省電力モード時の電力を業界トップレベルの約10mWに抑制
  • 小型QFNパッケージ採用とレギュレータなど周辺部品内蔵による実装面積削減及びトータルコストの低減

仕様

 

  • Interface Standard: USB3.0
  • USB ports:1 upstream ports, 4 downstream ports
  • VDD: 3.3V, 1.05V
  • Clock: 24MHz Xtal clock input
  • Package: 76 pin QFN (9x9mm)
  • Ta: 0-70°C

 

内部ブロック図

 

 

アプリケーション

 

  • スタンドアロンハブ・モニターハブ・パソコン用ドッキングステーション
  • パソコン内蔵ハブ
  • デジタルテレビ・ハードディスクレコーダ・セットトップボックス
  • ブルーレイレコーダ・ブルーレイプレーヤ
  • USBストレージ・NAS
  • USB出力用ACアダプタ・USB出力用モバイルバッテリー

 

オーダ情報

オーダ名称 パッケージ Ta
μPD720210K8-BAF-A 76ピン・QFN (9mm × 9mm) 鉛フリー対応 0 ~ 70°C

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。