µPD720114は地球環境に配慮した小型USB 2.0規格準拠のハブ・コントローラです。コアロジック用2.5V電源レギュレータやUSB終端抵抗など内蔵することで外付け部品の点数を大幅に減らしました。省エネ技術を導入することで動作時消費電力化を削減するとともに、スタンバイ時の消費電力も大幅にカットしました。最大4ポートのダウンストリームポートを備え、LEDポートステータス・インジケータ対応しておりますので、USBハブ・ボックス、PC用ディスプレイ・モニタやポートリプリケータなどに最適のハブ・コントローラです。

特徴

  • USB Implementers Forumによる認証済み (Test ID = 30000001, 30000004)
  • USB 2.0準拠
  • 最大4ダウンストリームポート対応
  • "トランザクショントランスレータ"内蔵、"スプリットトランザクション"対応
  • バス・パワード、セルフ・パワード対応
  • アップストリームポートの速度を自動検出、high-Speed対応Hub、full-Speed対応Hubの両方をサポート
  • 外付けシリアルROM不要、ポート数、パワー制御などは外部端子で行える
  • 過電流検出制御機構内蔵
  • LEDポート・インジケータ機能内蔵
  • 鉛フリー対応 48ピン TQFP (7×7mm、0.5mmピッチ)
  • 鉛フリー対応 40ピン QFN (6×6mm、0.5mmピッチ)

 

仕様

  • USB 2.0ハブ・コントローラ
  • USB 2.0仕様に準拠(最大データ転送速度 480Mbps)
  • 30MHzクロック
  • 外部 3.3V 電源電圧動作 (コア用2.5V電源レギュレータ内蔵)

 

内部ブロック図

 

アプリケーション

  • USBハブ・ボックス
  • PC用ディスプレイ・モニタ
  • ポートリプリケータ、ドッキングステーション
  • プリンタ、スキャナなどPC周辺機器

 

オーダ情報:

オーダ名称 パッケージ
μPD720114GA-YEU-AT 48ピン・プラスチックTQFP(7mm×7mm)鉛フリー対応
µPD720114K9-4E4-A 40ピン・プラスチックQFN(6mm×6mm)鉛フリー対応

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。