µPD720102
µPD720102は様々な機器でUSBインタフェースを実現するのに最適なホスト・コントローラです。従来のソフトウェアドライバと互換性を保ちなが ら、ハードウェアで高速化を図ることが可能となっております。また、USBデバイスとの通信時のみならず、USBデバイス未接続時に消費電力を落とすこと が可能です。コアロジックの1.5V電源用のレギュレータやUSB終端抵抗などを内蔵することで、外付け部品の点数を減らすことができ、地球環境に配慮し た製品となっております。
仕様:
- USB2.0 仕様準拠 (最大通信速度 480Mbps)
- USB Implementers Forumによる認証済み(Test ID = 80000014)
- USBダウンポート 3本
- EHCI Rev1.0準拠
- OHCI Rev1.0a準拠
- PCI仕様 Rev2.2準拠
- 3.3V PCIインタフェース
- PCIパワーマネジメント仕様 Rev1.1準拠
- PCI モバイルデザインガイド Ver1.1 サポート
- 30MHz水晶子インタフェース、48MHz クロック入力サポート
- 制御端子により、high-Speed転送時のデータ転送を高速化可能
- 低消費電力化
- 3.3V単一電源 (内部電源電圧1.5Vは内蔵レギュレータより供給)
- USBバスに必要な抵抗類のチップに内蔵によるボードコスト削減可能
- 小型パッケージ採用
- 120ピン・プラスチックTQFP(ファインピッチ)(14 x 14mm)
- 121ピン・プラスチックFBGA(8 x 8mm)
内部ブロック図:

アプリケーション
- PC / サーバ用マザーボード
- PCIアドインカード、PCカード
- デジタルTV、HDDレコーダ、STB
- プリンタ、複合機
- 無線ルータ、NAS (Network Attached Storage)、プリンタサーバー
オーダ情報
オーダ名称 | パッケージ |
---|---|
µPD720102GC-YEB-A | 120ピン・プラスチックTQFP(ファインピッチ)(14×14mm)鉛フリー対応 |
お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
ソフトウェア/ハードウェア共通情報
タイトル | 概要 |
---|---|
My Renesas | MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
セミナー | 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。 |
FAQ | 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 |
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 |
Video | 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。 |