ISL12058

Low Cost, Low Power I<sup>2</sup>C-Bus™ Real Time Clock/Calendar Low Power and Low Cost RTC with Alarm Function

OVERVIEW

The ISL12058 device is a low power real time clock with clock/calendar, and alarm function.

The oscillator uses an external, low-cost 32.768kHz crystal. The real time clock tracks time with separate registers for hours, minutes, and seconds. The device has calendar registers for date, month, year and day of the week. The calendar is accurate through 2099, with automatic leap year correction.

KEY FEATURES

  • Real Time Clock/Calendar
  • Tracks Time in Hours, Minutes, and Seconds
  • Day of the Week, Date, Month, and Year
  • 4 Selectable Frequency Outputs
  • 2 Alarms
  • Settable to the Second, Minute, Hour, Day of the Week, Date, or Month
  • I2C Interface
  • 400kHz Data Transfer Rate
  • Small Package Options
  • 8 Ld 2mmx2mm µTDFN Package
  • 8 Ld 3mmx3mm TDFN Package
  • 8 Ld MSOP Package
  • 8 Ld SOIC Package
  • Pb-Free (RoHS Compliant)
  • Low Cost 3V Alternative to ISL1208 and ISL12082

PARAMETRICS

Parameters
ISL12058
Basic Information
Production Status
量産中
電源電圧Vcc (V) (min)
1.4
電源電圧Vcc (V) (max)
3.6
アラーム
2
選択可能周波数出力
4
CPU監視機能POR
No
CPU監視機能ウォッチドッグタイマ
No
バッテリシール
N/A
バッテリバックアップ
N/A
IRQ_Bar
IRQ1/FOUT
FOUT
IRQ_bar/FOUT
その他機能
Dual Alarms
メモリタイプ
RAM
バス/出力インタフェース
I2C
タイムキーピング電流
0.5 µA
IRQピン
Yes
周波数OUTピン
Yes
タイマ
No
タンパ検出
No
リセット
No
認定レベル
Standard
バッテリ電圧範囲 (V)
N/A
電源電圧Vcc範囲 (V)
1.4 to 3.6
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。