電子機器の小型化のニーズにマッチした1-3ゲート入り超小型PKGロジックICをラインアップしており、
お客様の基板スペースの有効活用に寄与できます。

 

[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

特長:

  • 低電圧動作、超小型外形品のラインアップ(VSON-5など)
  • 使い勝手の良い機能品(マルチファンクションゲート)のラインアップ
  • 信号レベルシフトに活用可能

 

製品展開

 

機能 パッケージ シリーズ名 ラインアップ

ALVC Series
2.5V 超高速

VSON-5

ALVC1G Series 15 types

SSOP-8

ALVC2G Series 19 types

CBT Series
5V バススイッチ

CMPAK-5

CBT1G125
CBT1G126
2 types

LV-A Series
3.3V 高速

CMPAK-5
VSON-5

LV1G-A Series
LV1GT-A Series
11 Types
10 Types

CMPAK-6

LV1GW-A Series 12 Types

SSOP-8

LV2G-A Series
LV2GT-A Series
18 Types
18 Types

HC Series
5V 中速

CMPAK-5

HC1G Series
HCT1G Series
9 Types
8 Types

 

 

マルチファンクションゲート(LV1GW/57/58/97/98ACM)

  • 様々なゲート機能を1つのICでカバー

1品種仕入れても多様に使用することができます。

 

  • 2入力のうち、1入力が反転入力になったゲート

スペースセービングが可能で、さらにタイミング設計の簡略化を実現します。

 

  • 低電圧動作、超小型外形品のラインアップ(VSON-5など)
  • 使い勝手の良い機能品(マルチファンクションゲート)のラインアップ
  • 信号レベルシフトに活用可能

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。