低消費電力化のニーズに合った、低電圧動作(Vcc=3.3V)可能なファミリです。3V駆動ながら5V標準ロジックと
同等以上のパフォーマンスを発揮し、5/3V混在システムでも使用可能で、使い勝手のよさも兼ね備えています。

 

[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

特長:

高速システム向けの低電圧ロジック。
ゲートからオクタルバッファに加え、バスの多ビット化に対応する16ビット製品まで揃えています。

 

電流漏れ込み対策

  • 5Vトレラント

低ノイズ

  • 同時スイッチング・ノイズ
  • 反射ノイズ » ダンピング抵抗

付加価値製品

 

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。