Renesas MCU Guide Download the mobile app 表示 表示 開発を加速 組み込み製品のソフトウェア開発はRenesas Synergy™ プラットフォームのAPIですぐに開始できるため、機能の差別化に貢献しないような低層階の開発を繰り返す作業に貴重な時間を費やす必要はありません。その代わりに、APIを使うことでお客様の最終製品のイノベーションと差別化に集中できます。これらをルネサスがすべてサポートします。もうコーディングミスで責任を追及されることも、時間を無駄にすることもありません。 トータルコストを削減 プロフェッショナルグレードのマイクロコントローラのソフトウェアを低層階から開発・製作し、製品ライフサイクルの全般にわたって維持していくことは非常にコストがかかります。特に、RTOS、ネットワーク通信、グラフィックス、または特殊機能が必要な場合は、さらに高コストになります。こうした機能はRenesas Synergy™ プラットフォームの中に含まれており、さらにその機能はお客様のニーズに合わせて進化し続けています。すべてはルネサスが動作保証し、メンテナンスしています。 参入障壁を低く 躊躇することは何もありません。すぐに決断して新しいマーケット機会を獲得してください。Renesas Synergy™ ソフトウェアや開発ツールはRenesas Synergy™ マイクロコントローラを購入すれば無償で使用でき、追加投資は必要ありません。手数料やロイヤリティも不要です。クリック1つすれば数分でライセンスが取得できます。