S5D9 IEC61508セルフテスト・ライブラリ

S5D9 IEC61508セルフテスト・ライブラリ

ルネサス

カテゴリ:

産業用システムのIEC61508安全規格への準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。

詳細

産業用システムでは、機能の安全性と不良時安全性動作の順守を確実にするための特定のテストが必要です。

 

診断ソフトウェアライブラリには、CPU、揮発性メモリ(ユーザRAM)、不揮発性メモリ(コードおよびデータ記憶用のフラッシュROM)、クロック周波数精度測定回路(CAC)、独立ウォッチドッグ(IWDT)、低電圧検出 (LVD)モジュール、12ビットA / Dコンバータ(ADC12)、温度センサ(TSN)、およびGPT(POEG)モジュールのポート出力イネーブルが含まれています。

 

ソフトウェア・ルーチンは、Renesas Synergy™ マイクロコントローラS5D9 のセルフテスト用の任意のシステムで実装できます。 ルーチンは、リセット後およびプログラム実行中に使用されますが、必要に応じてシステム全体の設計に統合することができます。

/ja/products/synergy/software/add-ons/s5d9-iec61508-self-test-library/jcr:content/gallerydownload
/ja/products/synergy/software/add-ons/s5d9-iec61508-self-test-library
/ja/products/synergy/software/add-ons/s5d9-iec61508-self-test-library/jcr:content/allversionsection