ルネサス

カテゴリ: Safety

家庭電化製品向けのIEC60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。

詳細

家庭電化製品は、安全性と信頼性の順守を確実にするために特定のテストが必要です。 規格クラスBは、安全でない動作を防止するための制御機能です。

 

診断ソフトウェア・ライブラリには、CPU、揮発性メモリ(ユーザRAM)、不揮発性メモリ(コードおよびデータ記憶用のフラッシュROM)、クロック周波数精度測定回路(CAC)、独立ウォッチドッグ(IWDT)、低電圧検出 (LVD)モジュール、12ビットA / Dコンバータ(ADC12)、温度センサ(TSN)、およびGPT(POEG)モジュールのポート出力イネーブルが含まれています。

 

ソフトウェア・ルーチンは、Renesas Synergy™ マイクロコントローラS3A7のセルフテスト用の任意のシステムで実装できます。 ルーチンは、リセット後およびプログラム実行中に使用されますが、必要に応じてシステム全体の設計に統合することができます。

/ja/products/synergy/software/add-ons/s3a7-iec60730-self-test-library/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.0

現在のリリース

リリース日: 2017-08-15

MD5: c1b5c5056ee17f116a7e13eba470ac4b

ダウンロード
/ja/products/synergy/software/add-ons/s3a7-iec60730-self-test-library
/ja/products/synergy/software/add-ons/s3a7-iec60730-self-test-library/jcr:content/allversionsection