SSP v1.2.0開発者向け事例集

SSP v1.2.0開発者向け事例集

ルネサス

カテゴリ:

SSPフレームワーク、HALドライバ、モジュール機能と動作を示すアプリケーション事例集

詳細

ThreadX®RTOSを使用したスタンドアロンのスレッド・アプリケーションと、HALドライバとモジュールを使用したスタンドアロン・プログラムで構成されています。フレームワーク例では、HALドライバがHALドライバAPIを利用している間に、対応するフレームワークAPIを呼び出すことによってSSPと交信をおこないます。各アプリケーションは、シリアル端末上のコマンド・ライン・インタフェースを使用して呼び出されます。

 

SSP開発者向け事例集は、すべてのRenesas Synergy™ キットおよびリファレンス・デザインで実行できます。SSP 開発者向け事例集のアプリケーション・ノートでは、各キットでサポートされているサンプルが指定されています。

/ja/products/synergy/software/add-ons/developer-examples-for-ssp-v1-2-0/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

バージョン 1.2.0

現在のリリース

リリース日: 2017-10-30

MD5: 3c17df20e8234259da89555465657d8f

ダウンロード
/ja/products/synergy/software/add-ons/developer-examples-for-ssp-v1-2-0
/ja/products/synergy/software/add-ons/developer-examples-for-ssp-v1-2-0/jcr:content/allversionsection