ルネサス

カテゴリ: Development

このソリューションパッケージは、S1およびS3シリーズRenesas Synergy™ マイクロコントローラ用の自己容量方式タッチボタンソリューションの実装に必要なすべてのファイルとドキュメンテーションで構成されています。

詳細

自己容量方式タッチボタンソリューションパッケージは、一連の校正係数をユーザに提供し、タッチボタン形式での静電容量式タッチソリューションの迅速な実装を可能にします。以下の制限があります。

  • 自己容量方式のみ
  • ホイールとスライダは使用不可
  • ボタンは最大16個

 

このパッケージで使用するCTSUドライバには、以下の特長があります。

  • 小メモリフットプリントと一連の校正係数により、ドライバの簡単な実装をサポート
  • Renesas Synergy™ 用静電容量式タッチ・ワークベンチv1.06を使用

特定ユーザ限定リリース

このソフトウェアアドオンは特定ユーザ限定リリースであるため、アクセス権を持つユーザのみ、ダウンロードすることができます。

共有されているURLでこのページにアクセスしている場合、ダウンロードするためのソフトウェアへアクセスできないため、ダウンロードボタンが表示されません。

このリリースとアクセス権の付与に関しては、ルネサスの担当者にお問い合わせください。

/ja/products/synergy/software/add-ons/ctsu-mini/jcr:content/gallerydownload
/ja/products/synergy/software/add-ons/ctsu-mini
/ja/products/synergy/software/add-ons/ctsu-mini/jcr:content/allversionsection