R7FS7G27H2A01CBD

R7FS7G27H2A01CBD

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
ファミリ
シリーズ
グループ
S7G2
CPUコア
M4
最大動作周波数 (MHz)
240
コードフラッシュ (KB)
4096
データフラッシュ (KB)
64
SRAM (KB)
640
ピン数
224
I/O数
172
動作電圧範囲 (V)
2.7 - 3.6
Package Type
BGA
動作温度範囲 (°C)
-40 to 85
外部メモリバス
YES
外部メモリバス (ビット)
16/8
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
4
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
4
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
6
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
0
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
8
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
2
12ビットA/Dコンバータ (チャネル)
25
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
2
高速アナログコンパレータ (チャネル)
6
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
0
PGA (ch)
6
OPAMP (チャネル)
0
温度センサ (ch)
1
イーサネットDMAコントローラ
YES
イーサネットMACコントローラ (ポート)
2
イーサネットPTPコントローラ
YES
USBHS
YES
USBFS
YES
CAN (チャネル)
2
SD/MMCホストインタフェース
YES
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
2
シリアル通信インタフェース (チャネル)
10
IrDA
1
QSPI
YES
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
3
シリアルサウンドインタフェース
YES
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
2
グラフィックスLCDコントローラ
YES
セグメントLCDコントローラ
No
パラレルデータキャプチャユニット
YES
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
18
安全
Yes
ECC SRAM
No (DED + Parity)
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/192/256)
3DES/ARC4
RSA/DSA
SHA1/SHA224/SHA256
GHASH
-
-
Package
Ordering Part Name
R7FS7G27H2A01CBD#AC0
Renesas code
PLBG0224GA-A
Previous code
224FHE
JEITA code
P-LFBGA224-13x13-0.80
Name
LFBGA
Terminal count
224
Terminal pitch (mm)
0.8 mm
Dimensions (mm)
13x13
Mass (g) [TYP,]
0.4
Mounting height (mm)[MAX]
1.4
Drawing Link
Mount pad
Packing
Tray
Terminal material - Base
Sn-Ag-Cu
Terminal material - Surface
-
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s7-series/s7g2-group/r7fs7g27h2a01cbd.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s7-series/s7g2-group/r7fs7g27h2a01cbd/jcr:content/information

製品注文情報

代理店
在庫数