R7FS5D97C3A01CFP

R7FS5D97C3A01CFP

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中
PLP
PLP (期間は発注型名を参照)
ファミリ
シリーズ
グループ
S5D9
CPUコア
M4
最大動作周波数 (MHz)
120
コードフラッシュ (KB)
1024
データフラッシュ (KB)
64
SRAM (KB)
640
ピン数
100
I/O数
76
動作電圧範囲 (V)
2.7 - 3.6
Package Type
LQFP
動作温度範囲 (°C)
-40 to 105
外部メモリバス
YES
外部メモリバス (ビット)
8
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
4
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
4
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
5
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
0
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
8
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
2
12ビットA/Dコンバータ (チャネル)
19
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
2
高速アナログコンパレータ (チャネル)
6
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
0
PGA (ch)
6
OPAMP (チャネル)
0
温度センサ (ch)
1
イーサネットDMAコントローラ
YES
イーサネットMACコントローラ (ポート)
1
イーサネットPTPコントローラ
YES
USBFS
YES
CAN (チャネル)
2
SD/MMCホストインタフェース
YES
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
2
シリアル通信インタフェース (チャネル)
10
IrDA
1
QSPI
YES
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
2
シリアルサウンドインタフェース
YES
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
1
グラフィックスLCDコントローラ
YES
セグメントLCDコントローラ
No
パラレルデータキャプチャユニット
YES
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
12
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/192/256)
3DES/ARC4
RSA/DSA
SHA1/SHA224/SHA256
GHASH
Package
Ordering Part Name
R7FS5D97C3A01CFP#AA0
Renesas code
PLQP0100KB-B
JEITA code
P-LFQFP100-14x14-0.50
Name
LFQFP
Terminal count
100
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
14x14
Mass (g) [TYP,]
0.6
Mounting height (mm)[MAX]
1.7
Drawing Link
Mount pad
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Sn
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d9-group/r7fs5d97c3a01cfp.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d9-group/r7fs5d97c3a01cfp/jcr:content/information

製品注文情報

代理店
在庫数