R7FS5D57C2A01CLK

R7FS5D57C2A01CLK

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
ファミリ
シリーズ
グループ
S5D5
CPUコア
M4
最大動作周波数 (MHz)
120
コードフラッシュ (KB)
1024
データフラッシュ (KB)
32
SRAM (KB)
384
ピン数
145
I/O数
110
動作電圧範囲 (V)
2.7 - 3.6
Package Type
LGA
動作温度範囲 (°C)
-40 to 85
外部メモリバス
YES
外部メモリバス (ビット)
16/8
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
4
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
4
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
6
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
0
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
8
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
2
12ビットA/Dコンバータ (チャネル)
22
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
2
高速アナログコンパレータ (チャネル)
6
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
0
PGA (ch)
0
OPAMP (チャネル)
0
温度センサ (ch)
1
イーサネットDMAコントローラ
YES
イーサネットMACコントローラ (ポート)
1
USBFS
YES
CAN (チャネル)
2
SD/MMCホストインタフェース
YES
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
2
シリアル通信インタフェース (チャネル)
10
IrDA
1
QSPI
YES
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
3
シリアルサウンドインタフェース
YES
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
1
セグメントLCDコントローラ
No
パラレルデータキャプチャユニット
YES
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
18
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/192/256)
3DES/ARC4
RSA/DSA
SHA1/SHA224/SHA256
GHASH
Package
Ordering Part Name
R7FS5D57C2A01CLK#AC0
Renesas code
PTLG0145KA-A
Previous code
145F0G
JEITA code
P-TFLGA145-7x7-0.50
Name
TFLGA
Terminal count
145
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
7x7
Mass (g) [TYP,]
0.1
Mounting height (mm)[MAX]
1.05
Drawing Link
Mount pad
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Ni/Au
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d5-group/r7fs5d57c2a01clk.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d5-group/r7fs5d57c2a01clk/jcr:content/information

製品注文情報

代理店
在庫数