R7FS3A77C3A01CNB

R7FS3A77C3A01CNB

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
ファミリ
シリーズ
グループ
S3A7
CPUコア
M4
最大動作周波数 (MHz)
48
コードフラッシュ (KB)
1024
データフラッシュ (KB)
16
SRAM (KB)
192
ピン数
64
I/O数
50
動作電圧範囲 (V)
1.6 - 5.5
Package Type
QFN
動作温度範囲 (°C)
-40 to 105
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
9
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
0
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
4
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
14ビットA/Dコンバータ (チャネル)
18
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
2
高速アナログコンパレータ (チャネル)
2
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
2
PGA (ch)
0
OPAMP (チャネル)
3
温度センサ (ch)
1
イーサネットMACコントローラ (ポート)
0
USBFS
YES
CAN (チャネル)
1
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
0
シリアル通信インタフェース (チャネル)
6
IrDA
1
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
2
シリアルサウンドインタフェース
YES
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
1
セグメントLCDコントローラ
No
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
14
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
GHASH
Package
Ordering Part Name
R7FS3A77C3A01CNB#AC1
Renesas code
PWQN0064LA-A
Previous code
P64K8-40-9B5-3
JEDEC code
P-HWQFN64-8x8-0.40
Name
HWQFN
Terminal count
64
Terminal pitch (mm)
0.4 mm
Dimensions (mm)
8x8
Mass (g) [TYP,]
0.16
Mounting height (mm)[MAX]
0.8
Drawing Link
Mount pad
Remarks
Exposed die pad type
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Ni/Pd/Au
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a7-group/r7fs3a77c3a01cnb.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a7-group/r7fs3a77c3a01cnb/jcr:content/information

製品注文情報

代理店
在庫数