R7FS3A77C2A01CLJ

R7FS3A77C2A01CLJ

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
ファミリ
シリーズ
グループ
S3A7
CPUコア
M4
最大動作周波数 (MHz)
48
コードフラッシュ (KB)
1024
データフラッシュ (KB)
16
SRAM (KB)
192
ピン数
100
I/O数
82
動作電圧範囲 (V)
1.6 - 5.5
Package Type
LGA
動作温度範囲 (°C)
-40 to 85
外部メモリバス
YES
外部メモリバス (ビット)
8
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
10
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
0
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
4
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
14ビットA/Dコンバータ (チャネル)
25
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
2
高速アナログコンパレータ (チャネル)
2
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
2
PGA (ch)
0
OPAMP (チャネル)
4
温度センサ (ch)
1
イーサネットMACコントローラ (ポート)
0
USBFS
YES
CAN (チャネル)
1
SD/MMCホストインタフェース
YES
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
1
シリアル通信インタフェース (チャネル)
6
IrDA
1
QSPI
YES
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
2
シリアルサウンドインタフェース
YES
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
2
セグメントLCDコントローラ
4 com x 26 seg or 8 com x 22 seg
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
26
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
GHASH
Package
Ordering Part Name
R7FS3A77C2A01CLJ#AC1
Renesas code
PTLG0100JA-A
Previous code
100F0G
JEITA code
P-TFLGA100-7x7-0.65
Name
TFLGA
Terminal count
100
Terminal pitch (mm)
0.65 mm
Dimensions (mm)
7x7
Mass (g) [TYP,]
0.1
Mounting height (mm)[MAX]
1.05
Drawing Link
Mount pad
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Ni/Au
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a7-group/r7fs3a77c2a01clj.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a7-group/r7fs3a77c2a01clj/jcr:content/information

製品注文情報

代理店
在庫数