R7FS3A6783A01CFM

R7FS3A6783A01CFM

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中
PLP
PLP (期間は発注型名を参照)
ファミリ
シリーズ
グループ
S3A6
CPUコア
M4
最大動作周波数 (MHz)
48
コードフラッシュ (KB)
256
データフラッシュ (KB)
8
SRAM (KB)
32
ピン数
64
I/O数
52
動作電圧範囲 (V)
1.6 - 5.5
Package Type
LQFP
動作温度範囲 (°C)
-40 to 105
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
2
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
6
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
4
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
14ビットA/Dコンバータ (チャネル)
18
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
1
第3高調波 (dB)
2
高速アナログコンパレータ (チャネル)
0
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
2
PGA (ch)
0
OPAMP (チャネル)
3
温度センサ (ch)
1
イーサネットMACコントローラ (ポート)
0
USBFS
YES
CAN (チャネル)
1
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
0
シリアル通信インタフェース (チャネル)
4
IrDA
0
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
2
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
0
セグメントLCDコントローラ
4 com x 21 seg or 8 com x 17 seg
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
24
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
GHASH
Package
Ordering Part Name
R7FS3A6783A01CFM#AA0
Renesas code
PLQP0064KB-C
JEITA code
P-LFQFP64-10x10-0.50
Name
LFQFP
Terminal count
64
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
10x10
Mass (g) [TYP,]
0.3
Mounting height (mm)[MAX]
1.7
Drawing Link
Mount pad
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Sn
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a6-group/r7fs3a6783a01cfm.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a6-group/r7fs3a6783a01cfm/jcr:content/information

製品注文情報

代理店
在庫数