R7FS3A37A2A01CBJ

R7FS3A37A2A01CBJ

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
ファミリ
シリーズ
グループ
S3A3
CPUコア
M4
最大動作周波数 (MHz)
48
コードフラッシュ (KB)
512
データフラッシュ (KB)
8
SRAM (KB)
96
ピン数
121
I/O数
104
動作電圧範囲 (V)
1.6 - 5.5
Package Type
BGA
動作温度範囲 (°C)
-40 to 85
外部メモリバス
YES
外部メモリバス (ビット)
8
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
4
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
6
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
4
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
14ビットA/Dコンバータ (チャネル)
26
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
1
第3高調波 (dB)
2
高速アナログコンパレータ (チャネル)
0
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
2
PGA (ch)
0
OPAMP (チャネル)
4
温度センサ (ch)
1
イーサネットMACコントローラ (ポート)
0
USBFS
YES
CAN (チャネル)
1
SD/MMCホストインタフェース
YES
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
1
シリアル通信インタフェース (チャネル)
6
IrDA
0
QSPI
YES
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
3
シリアルサウンドインタフェース
YES
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
1
セグメントLCDコントローラ
4 com x 46 seg or 8 com x 42 seg
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
27
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
GHASH
-
-
Package
Ordering Part Name
R7FS3A37A2A01CBJ#AC0
Renesas code
PLBG0121JA-A
JEITA code
P-LFBGA121-8x8-0.65
Name
LFBGA
Terminal count
121
Terminal pitch (mm)
0.65 mm
Dimensions (mm)
8x8
Mass (g) [TYP,]
0.15
Mounting height (mm)[MAX]
1.31
Drawing Link
Mount pad
Remarks
B-FPBGA
Packing
Tray
Terminal material - Base
Sn-Ag-Cu
Terminal material - Surface
-
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a3-group/r7fs3a37a2a01cbj.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s3-series/s3a3-group/r7fs3a37a2a01cbj/jcr:content/information

製品注文情報

代理店
在庫数