R7FS1JA783A01CFJ

R7FS1JA783A01CFJ

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
ファミリ
シリーズ
グループ
S1JA
CPUコア
M23
最大動作周波数 (MHz)
48
コードフラッシュ (KB)
256
データフラッシュ (KB)
8
SRAM (KB)
32
ピン数
32
I/O数
20
動作電圧範囲 (V)
1.6 - 5.5
Package Type
LQFP
動作温度範囲 (°C)
-40 to 105
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
1
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
4
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
0
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
24ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
24ビットΔΣコンバータ (チャネル)
2
16ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
16ビットA/Dコンバータ (チャネル)
5
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
1
第3高調波 (dB)
2
高速アナログコンパレータ (チャネル)
1
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
2
PGA (ch)
0
OPAMP (チャネル)
1
温度センサ (ch)
1
イーサネットMACコントローラ (ポート)
0
CAN (チャネル)
1
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
0
シリアル通信インタフェース (チャネル)
3
IrDA
0
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
2
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
0
セグメントLCDコントローラ
No
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
11
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
Package
Ordering Part Name
R7FS1JA783A01CFJ#AA0
Renesas code
PLQP0032GB-A
Previous code
32P6U-A
JEITA code
32-7x7-0.80
Name
LQFP
Terminal count
32
Terminal pitch (mm)
0.8 mm
Dimensions (mm)
7x7
Mass (g) [TYP,]
0.2
Mounting height (mm)[MAX]
1.7
Drawing Link
Mount pad
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Sn
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s1ja-group/r7fs1ja783a01cfj.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s1ja-group/r7fs1ja783a01cfj/jcr:content/information

BUY

代理店
在庫数