R7FS1JA782A01CBT

R7FS1JA782A01CBT

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
ファミリ
シリーズ
グループ
S1JA
CPUコア
M23
最大動作周波数 (MHz)
48
コードフラッシュ (KB)
256
データフラッシュ (KB)
8
SRAM (KB)
32
ピン数
36
I/O数
22
動作電圧範囲 (V)
1.6 - 5.5
Package Type
BGA
動作温度範囲 (°C)
-40 to 85
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
1
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
3
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
0
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
24ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
24ビットΔΣコンバータ (チャネル)
2
16ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
16ビットA/Dコンバータ (チャネル)
5
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
1
第3高調波 (dB)
2
高速アナログコンパレータ (チャネル)
1
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
2
PGA (ch)
0
OPAMP (チャネル)
1
温度センサ (ch)
1
イーサネットMACコントローラ (ポート)
0
USBFS
YES
CAN (チャネル)
1
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
0
シリアル通信インタフェース (チャネル)
3
IrDA
0
SPI (チャネル)
1
I2C (チャネル)
2
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
0
セグメントLCDコントローラ
No
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
9
安全
Yes
ECC SRAM
Yes
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
-
-
Package
Ordering Part Name
R7FS1JA782A01CBT#AC0
Renesas code
PLBG0036GA-A
Previous code
36FHE
JEITA code
P-LFBGA36-5x5-0.80
Name
LFBGA
Terminal count
36
Terminal pitch (mm)
0.8 mm
Dimensions (mm)
5x5
Mass (g) [TYP,]
0.1
Mounting height (mm)[MAX]
1.4
Drawing Link
Mount pad
Terminal material - Base
Sn-Ag-Cu
Terminal material - Surface
-
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s1ja-group/r7fs1ja782a01cbt.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s1ja-group/r7fs1ja782a01cbt/jcr:content/information

BUY

代理店
在庫数