R7FS124773A01CNF

R7FS124773A01CNF

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中(*)
PLP
-
ファミリ
シリーズ
グループ
S124
CPUコア
M0+
最大動作周波数 (MHz)
32
コードフラッシュ (KB)
128
データフラッシュ (KB)
4
SRAM (KB)
16
ピン数
40
I/O数
29
動作電圧範囲 (V)
1.6 - 5.5
Package Type
QFN
動作温度範囲 (°C)
-40 to 105
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
1
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
4
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
0
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
14ビットA/Dコンバータ (チャネル)
12
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
1
高速アナログコンパレータ (チャネル)
0
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
2
PGA (ch)
0
OPAMP (チャネル)
0
温度センサ (ch)
1
イーサネットMACコントローラ (ポート)
0
USBFS
YES
CAN (チャネル)
1
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
0
シリアル通信インタフェース (チャネル)
3
IrDA
0
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
2
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
0
セグメントLCDコントローラ
No
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
17
安全
Yes
ECC SRAM
No (Parity)
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
-
-
Package
Ordering Part Name
R7FS124773A01CNF#AC1
R7FS124773A01CNF#AC0
Renesas code
PWQN0040KC-A
Previous code
P40K8-50-4B4-5
JEITA code
P-HWQFN40-6x6-0.50
Name
HWQFN
Terminal count
40
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
6x6
Mass (g) [TYP,]
0.09
Mounting height (mm)[MAX]
0.8
Drawing Link
Mount pad
Remarks
Exposed die pad type
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Ni/Pd/Au
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s124-group/r7fs124773a01cnf.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s124-group/r7fs124773a01cnf/jcr:content/information

製品注文情報

代理店
在庫数