R7FS124762A01CLM

R7FS124762A01CLM

Product Spec

Basic Information
Production Status
量産中(*)
PLP
-
ファミリ
シリーズ
グループ
CPUコア
M0+
最大動作周波数 (MHz)
32
コードフラッシュ (KB)
64
データフラッシュ (KB)
4
SRAM (KB)
16
ピン数
36
I/O数
25
動作電圧範囲 (V)
1.6 - 5.5
Package Type
LGA
動作温度範囲 (°C)
-40 to 85
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト高分解能 (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビットエンハンスト (チャネル)
0
汎用PWMタイマ32ビット (チャネル)
1
汎用PWMタイマ16ビット (チャネル)
6
非同期汎用タイマ (チャネル)
2
ウォッチドッグタイマ
1
独立ウォッチドッグタイマ
1
DMAコントローラ (チャネル)
0
データ転送コントローラ
1
リアルタイムクロック
1
14ビットA/Dコンバータ (ユニット)
1
14ビットA/Dコンバータ (チャネル)
11
12ビットA/Dコンバータ (ユニット)
0
12ビットD/Aコンバータ (チャネル)
1
高速アナログコンパレータ (チャネル)
0
低電力アナログコンパレータ (チャネル)
2
PGA (ch)
0
OPAMP (チャネル)
0
温度センサ (ch)
1
イーサネットMACコントローラ (ポート)
0
USBFS
YES
CAN (チャネル)
1
SD/MMCホストインタフェース (チャネル)
0
シリアル通信インタフェース (チャネル)
3
IrDA
0
SPI (チャネル)
2
I2C (チャネル)
2
シリアルサウンドインタフェース (チャネル)
0
セグメントLCDコントローラ
No
静電容量式タッチ検出ユニット (チャネル)
13
安全
Yes
ECC SRAM
No (Parity)
セキュリティと暗号化
YES
セキュリティと暗号化 (補足説明)
128-bit Unique ID
TRNG
AES(128/256)
-
-
Package
Ordering Part Name
R7FS124762A01CLM#AC0
R7FS124762A01CLM#AC1
Renesas code
PWLG0036KA-A
Previous code
P36FC-50-AA4-2(T)
JEDEC code
P-WFLGA36-4x4-0.50
Name
WFLGA
Terminal count
36
Terminal pitch (mm)
0.5 mm
Dimensions (mm)
4x4
Mass (g) [TYP,]
0.023
Mounting height (mm)[MAX]
0.76
Drawing Link
Mount pad
Remarks
B-FPLGA
Packing
Tray
Terminal material - Base
Cu alloy
Terminal material - Surface
Ni/Au
/jp/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s124-group/r7fs124762a01clm.html
/ja/products/synergy/hardware/microcontrollers/s1-series/s124-group/r7fs124762a01clm/jcr:content/information

製品注文情報

代理店
在庫数