S124 MCU グループ

低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間を要求されるシンプルなバッテリ動作検出アプリケーションに最適なS124 MCUグループは、128KBのフラッシュメモリと16KBのSRAMを備えています。 14ビットA/Dコンバータ、12ビットD/A コンバータ、および静電容量式タッチ・センシング・ユニットが含まれています。
ワイヤレス・モーション・ディテクタ

ワイヤレス・モーション・ディテクタ

CPUがスリープ状態でもアナログ・インターフェースが動きを検出できる特別な動作モードが使用可能で、豊富なアナログ信号、タイミング、制御、接続性、安全性とセキュリティ機能により、超低消費電力を要求されるバッテリ駆動のワイヤレス・モーション・ディテクタ・アプリケーションに最適です。

mobile-icon

Products

R7FS124763A01CFM
Buy
R7FS124773A01CNB
Buy
R7FS124773A01CNF
Buy
R7FS124762A01CLM
Buy
R7FS124773A01CFM
Buy
R7FS124773A01CNE
Buy
R7FS124772A01CLM
Buy
R7FS124763A01CFL
Buy
R7FS124773A01CFL
Buy

Part Details

Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
S1 Series
Package Type
LQFP
QFN
QFN
LGA
LQFP
QFN
LGA
LQFP
LQFP
Pin Count
64
64
40
36
64
48
36
48
48
Operating Voltage Range (V)
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
1.6 - 5.5
Operating Temperature Range (degC)
-40 to 105
-40 to 105
-40 to 105
-40 to 85
-40 to 105
-40 to 105
-40 to 85
-40 to 105
-40 to 105

Memory

Code Flash (KB)
64.0
128.0
128.0
64.0
128.0
128.0
128.0
64.0
128.0
Data Flash (KB)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
SRAM (KB)
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Connectivity

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Analog

18.0
18.0
12.0
11.0
18.0
14.0
11.0
14.0
14.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.0
6.0
4.0
6.0
6.0
6.0
4.0
6.0
6.0

System & Power Management

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
RTC
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Timing and control

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
WDT
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

HMI

31.0
31.0
17.0
13.0
31.0
23.0
13.0
23.0
23.0
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Security and Encryption

128-bit Unique ID
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
TRNG
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
AES(128/256)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
GHASH
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
ECC SRAM
No (Parity)
No (Parity)
No (Parity)
No (Parity)
No (Parity)
No (Parity)
No (Parity)
No (Parity)
No (Parity)
No (Parity)
s3-getty

最適なマイクロコントローラを探す

シリーズ間で特徴、機能、およびパフォーマンスを比較して、プロジェクトに最適なマイクロコントローラを探します。

パーツファインダ