Get a Kit

開発キットは、Renesas Synergy™ マイクロコントローラの周辺機器を簡単に利用できる上に、様々なセンサやアクチュエータに接続できるところが特長で、エンドアプリケーションのプロトタイプをより早く作成できます。Target Board Kits、Starter Kits及びDevelopment Kitsには、オンボード環境でのデバッグ及びマイクロコントローラ内でプロジェクトをデバックすることができるプログラムをダウンロードすることができるプログラミングインターフェースが付いてきます。

開発キットの選択

以下の比較表で、各々の開発キットの特長が簡単に確認出来ますので、ご希望の用途に応じて、最良のキットをお選び下さい。開発キットに関する追加情報は、こちらで確認することが可能です。

キットのタイプ一般的な性質一般的な利用方法
Target Board Kit全てのマイクロコントローラピンにアクセス可能なマイクロコントローラ及びヘッダを含む低価格のキット特定のMCUグループの評価
Starter KitRenesas Synergy™ プラットフォームのフラッグシップモデルであるS7G2マイクロコントローラを含むお手軽なキット。このキットは、グラフィックLCDスクリーン及び高速のシリアルコネクティビティを有します。Synergy Software Platformの機能評価を開始しましょう
Development Kit各Renesas Synergy™ MCUシリーズ用のFull function kitsRenesas Synergy™ プラットフォームを使用してアプリケーションを開発しましょう
Application Example Kit(AERenesas Synergy™ ハードウェア、ソフトウェアを組み込んだエンドアプリケーションの早期実現が可能なソリューションキット実際の機器開発に応用できます
Product Example Kitエンドプロダクトに似た応用性のあるキットエンドプロダクトのリファレンスとしてお使いください

新規ユーザーへのおすすめ

もし、初めてRenesas Synergy™ プラットフォームを使用する場合には、 SK-S7G2スタータキットを使用されることをおすすめします。このキットはSynergy Software Package (SSP) のほとんどの機能を評価できるように作られています。また、これにはRenesas Synergy™ プラットフォームのGUIの能力を試せるようにカラーTFT LCDが含まれています。さらに、Ethernet、USBポートやその他のホストとなる性質も持ち合わせています。 Synergy Starter Kit SK-S7G2の詳細については、こちらからご注文ください。

 

2. ダウンロード

Download

3. 開発

Develop