Wi-Fiドライバ WG6031/RTL8189

Wi-Fiドライバ WG6031/RTL8189

Jorjin Technologies Inc.

カテゴリ:

Jorjin WG60311モジュールとドライバには、SK-S7G2用の標準Pmodコネクタを備えたWi-FiチップセットRTL8189EMが搭載されています。

詳細

Renesas Synergy™のためのドライバWG6031は、Synergy Software Package (SSP)に実装されているRealtek社Wi-FiドライバRTL8189EMを使用しています。これは、モジュール上でJorjin社が提供する2番目のRealtek社Wi-Fiチップセットです。RTL8711 SoCと比較して、RTL8189EMは、無線LAN(WLAN)とネットワークSDIOインターフェイス(SDIO 1.1/2.0/3.0互換)を統合した802.11bgn 2.4Gシングルチップです。1T1R対応WLANベースバンドのWLAN MACとWLAN RFを1つのチップに統合しています。RTL8189EMは、無線LANデバイスを統合し、高スループットのパフォーマンスと低消費電力で完全なソリューションを提供します。Jorjinドライバは、GSPIインタフェースを介してスタータ・キットSK-S7G2のWi-Fiチップセットの機能を有効にします。このドライバには、スタータ・キットSK-S7G2用に構築されたバイナリ・デモ・アプリケーションが含まれています。

•Renesas e² studio v5.4.0.023でビルドする
•SSP v1.3.2およびHAL周辺ライブラリ
•RTL8189EMアドオン・モジュール
•Express Logic Thread X® RTOSおよびNetX™ TCP/IPと統合されています。

 

デモシステムは、以下のシステム、ソフトウェア、およびツール・チェーン・コンポーネントと統合されています。
•Renesas Synergy™用RTL8189EMドライバ-
•Windows 10開発用PC
•RTL8189EMボード+ SK-S7G2ボード
•e² studio 5.4.0.023
•SSP v1.3.2
•J-Link® Arm® GDBデバッガ

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/jorjin-wg6031-wifi-pmod/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

バージョン 1.0

現在のリリース

リリース日: 2018-01-22

対応MCU: S7G2

MD5: 88e259af84b6ec0ee2284e980f900579

ダウンロード

インストール手順

Installations for how to import the projects are available in the documentation section. Schematics of the Pmod carrier board is also available for download.

ドキュメンテーションとサポート

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/jorjin-wg6031-wifi-pmod
/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/jorjin-wg6031-wifi-pmod/jcr:content/allversionsection