IoTゲートウェイ

IoTゲートウェイ

モバイル・アプリを使用して、Bluetooth® low energy(BLE)センサーをIoTゲートウェイ経由でAmazon WebサービスMQTTブローカーに接続し、制御します。

詳細

Renesas Synergy™ IoTゲートウェイSK-S7G2は、スマート・ホーム環境をシミュレーションするために使用され、Amazon Web サービス(AWS)MQテレメトリー・トランスポート(MQTT)ブローカーにWi-Fiアクセスポイント経由でMQTTプロトコルを介して接続します。スマートフォンまたはモバイル・デバイス上のMQTT Dashブローカー・アプリケーションを使用して、BLEセンサーは監視および制御できます。ゲートウェイは、BLEセンサーから収集されたデータを送信し、ブローカーから制御コマンドを受信します。ゲートウェイの初期プロビジョニングは、アクセスポイントモードとゲートウェイ上でホストされているシンプルなWebサーバを使用して実行されます。

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/clarinox-wifi-ble-iot-gateway/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

バージョン 1.0.0

現在のリリース

リリース日: 2017-06-23

対応MCU: S7G2

MD5: bde3111d3bdc0d8518efba63a5ed75b9

ダウンロード

新着情報

N/A

インストール手順

This application has the following hardware requirements:

  • Renesas Synergy SK-S7G2 kit
  • Clarinox Joeyduino Shield Wireless module
  • Smart Phone or mobile device
  • Bluetooth Low Energy Sensor Tag by Texas Instruments (Optional)

 

Installation instructions are included in the application project guide.

/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/clarinox-wifi-ble-iot-gateway
/ja/products/synergy/gallery/partner-projects/clarinox-wifi-ble-iot-gateway/jcr:content/allversionsection