ルネサスが提供するMOSFET内蔵の耐放射線、高効率、モノリシック、同期整流型降圧レギュレータは、クラス最高のシングルイベントトランジェント(SET)性能を提供し、ミッションクリティカルなFGPA、マイクロコントローラ、またはマイクロプロセッサへの電力供給時に欠かせない製品です。 このデバイスは、多くの小型フォーム・ファクタ用途向けの電源として最適な選択肢となります。 耐放射線性プラスチックパッケージICは、世界中のコミュニティ、政府、および企業の何億人ものユーザに高速インターネット接続などのソリューションを提供する小型衛星(SmallSat)という新興分野をサポートするために設計されています。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 467 KB
カタログ PDF 4.85 MB
ホワイトペーパー PDF 405 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
4 items
Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース