概要

ルネサス提供が提供する耐放射線性プラスチックパッケージのパワーマネジメントICは、世界中のコミュニティ、政府、および企業の何億人ものユーザーに高速インターネット接続などのソリューションを提供する、新興分野である「小型衛星(SmallSat)」へ電源を供給するために設計されています。

数百もの小型衛星はメガコンステレーションネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から無線アクセスのない僻地を含む、地球上のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。世界的なブロードバンドインターネットリンクを提供することに加え、SmallSatメガコンステレーションによって、地、海、空の資産管理のための高分解能な地球観測画像処理も実現します。

ルネサスが提供するプラスチックパッケージのパワーマネジメントICに用いられるテクノロジには、スイッチングレギュレータ、PWMコントローラ、および窒化ガリウム(GaN)FETドライバが含まれ、新しい航空宇宙分野のお客様が低地球軌道での5年のミッションプロファイルに求める最適なコストと耐放射線性能を提供します。

プラスチックICを使用した小型衛星コンステレーションへの電源供給の詳細を見る

Taking Advantage of GaN in Small Satellite New Space Applications

Taking Advantage of GaN in Small Satellite “New Space” Applications

Learn how Renesas GaN FETs allow for more efficient switching, higher frequency operation, reduced gate drive voltage, and smaller solution sizes in satellite applications.

関連情報

Knowledge Base

Rad Tolerant Power FAQs

Find answers to common questions, support articles and development hints.


FAQs

関連ビデオ

2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。