ISL71xxxM耐放射線プラスチックパッケージICは、人工衛星など短期の地球低軌道(LEO)ミッションプロファイル向けの、コスト効率の良いソリューションを実現できます。

製品一覧

CANバストランシーバ

耐放射線3.3V CANトランシーバISL71026Mは、最高1Mbpsのシリアルデータ伝送を実現します。1つのCANバスに最大120のトランシーバの接続が可能で、衛星コマンド/テレメトリシステムのケーブル/ハーネスサイズ、重量、電力(SWAP)コストを低減します。

製品 概要 低線量率(ELDRS) krad(Si) SEL (MeV•cm2/mg) データシート 評価ボード
ISL71026M 3.3V CANトランシーバ、1Mbps、リッスンモード、ループバック 30 43 isl71026m.pdf ISL71026MEVAL1Z

デジタルアイソレータ

ISL71610MはCMOS出力を持つ耐放射線パッシブ入力デジタル信号アイソレータであり、小型化、高速化、低消費電力化を実現するために、巨大磁気抵抗(GMR)技術を応用して製造されています。シングルエンドおよび差動駆動アプリケーションに適しています。

製品 概要 低線量率(ELDRS) krad(Si) SEL (MeV•cm2/mg) データシート 評価ボード
ISL71610M 耐放射線パッシブ入力デジタルアイソレータ 30 43 isl71610m.pdf ISL71610-710EV1Z
ISL71710M 放射線耐性アクティブ入力高速デジタルアイソレータ 30 43 isl71710m.pdf ISL71610-710EV1Z

GaN FETドライバ

ISL71040MローサイドGaN FETドライバは、絶縁トポロジおよび昇圧タイプ構成で、エンハンスモードのGaN FETを動作させるように設計されています。これは4.5V~13.2Vで動作し、単一デバイス内での非反転および反転ゲート駆動を評価するため、両方の入力が行えます。

製品 概要 低線量率(ELDRS) krad(Si) SEL (MeV•cm2/mg) データシート 評価ボード
ISL71040M 耐放射線ローサイドGaN FETドライバ 30 43 isl71040m.pdf ISL71040MEV1Z

マルチプレクサ

ISL71030Mは耐放射線16chマルチプレクサ(MUX)です。独自のP6 SOIプロセス技術を使用して製造されているため、優れたラッチアップ性能を実現します。 テレメトリ信号処理および過酷環境でのダウンホール掘削に適しています。

製品 概要 低線量率(ELDRS) krad(Si) SEL (MeV•cm2/mg) データシート 評価ボード
ISL71030M 耐放射線5V 16chアナログマルチプレクサ 30 43 r34ds0006eu-isl71030m.pdf

オペアンプ

ISL71444Mは、高いDC精度とAC性能が要求される用途に理想的であり、ISL71218Mは、地上での入力操作が重要である単一電源用途に理想的です。

製品 概要 # チャネル 帯域幅
(MHz)
VS範囲
(V)
低線量率
(ELDRS) krad(Si)
SEL
(MeV•cm2/mg)
データシート 評価ボード
ISL71444M 19MHz 40VクアッドRail-to-Rail入出力、低出力オペアンプ 4 19 2.7~40 30 43 isl71444m.pdf ISL71444MEVAL1Z
ISL71218M 36V単一電源動作、Rail-to-Rail出力、低消費電力/高精度デュアル・オペアンプ 2 4 3~36 30 43 isl71218m.pdf ISL71218MEVAL1Z

PWMコントローラ

ISL71043Mは、昇圧、フライバック、および絶縁型出力構成を含む、幅広い電力変換用途に適したPWMコントローラです。特徴として、最大13.2V動作電圧、2.9mA動作電流、90μA標準スタートアップ電流、1MHzに調整可能な動作周波数、および立ち上がり/立ち下がり時間50nsで電流1Aを流す能力、などがあります。

製品 概要 低線量率(ELDRS) krad(Si) SEL (MeV•cm2/mg) データシート 評価ボード
ISL71043M 耐放射線シングルエンド電流モードPWMコントローラ 30 43 isl71043m.pdf ISL71043MEV1Z

スイッチング・レギュレータ

ISL71001M MOSFET内蔵の耐放射線6A同期整流降圧レギュレータISL71001Mは、最大95%の高いピーク効率をもち、FPGA、CPLD、DSP、CPUと周辺I/O向けに、5Vと3.3Vのプライマリレールを下限0.8Vと低いPOLにも高効率で降圧します。

製品 概要 低線量率(ELDRS) krad(Si) SEL (MeV•cm2/mg) データシート 評価ボード
ISL71001M MOSFET内蔵の6A同期整流型降圧レギュレータ 30 43 isl71001m.pdf ISL71001MEVAL1Z

基準電圧

超低ノイズ耐放射線ISL71010B50およびISL71010B25高精度基準電源は、低ノイズ特性が極めて重要で、高いDC精度を必要とするハイエンド計装、データアクイジション(DAQ)、信号処理アプリケーションに最適です。

製品 概要 VOUTオプション
(V)
精度
(%)
温度係数
(ppm/°C)
低線量率
(ELDRS) krad(Si)
SEL
(MeV•cm2/mg)
データシート 評価ボード
ISL71010B50 超低ノイズ、高精度な5V基準電圧源 5.0 ±0.05 10 30 43 isl71010b50.pdf ISL71010BM50EV1Z
ISL71010B25 超低ノイズ、高精度な2.5V基準電圧源 2.5 ±0.05 10 30 43 isl71010b25.pdf
テクノロジについて

ISL71xxxMファミリの耐放射線性プラスチック・パッケージICは、世界中の市町村、政府、および企業の何億人ものユーザーに高速インターネット接続などのソリューションを提供する「小型衛星」という新興分野をサポートするために設計されています。数百もの小型衛星はメガ・コンステレーション・ネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から、無線通信のない僻地を含む地球のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。

ルネサスの耐放射線プラスチック・パッケージには、極めて過酷な環境向けに、耐放射線性能が75krad超と75krad未満のいずれの製品も開発してきた、宇宙製品分野での50年超の経験が活かされています。ルネサスの耐放射線プラスチックICは、最新の耐放射線特性やAEC-Q100車載規格と同様の品質により、お客様のために最高の信頼性を提供しています。また、使用期間が最大5年と短く、コストに制約のあるLEOミッション・プロファイル向け小型衛星に組み込むことができます。また、重イオンにさらされがちな高高度(>40km)アビオニクス・システム、打ち上げロケットや、放射線が問題になる医療機器にも最適です。

耐放射線プラスチックICを使用した小型衛星コンステレーションへの電源供給の詳細を見る


小型衛星による「新しい航空宇宙」分野におけるGaNの活用

小型衛星による「新しい航空宇宙」分野におけるGaNの活用

ルネサスのGaN FETが、人工衛星分野で利用する際、より効率的なスイッチング、より高い周波数での操作、ゲート駆動電圧の引き下げ、さらにコンパクトなソリューション・サイズをどのように実現するかをお確かめ下さい。

2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。
2:56
小型衛星の新たな分野をサポートするように設計された、耐放射線性プラスチックパッケージICについて説明しています。ご覧ください。