ISL70005SEH

耐放射線1チップ同期整流降圧スイッチング・レギュレータ+低ドロップアウト・レギュレータ

Product Status: 量産中

OVERVIEW

ISL70005SEHは、低ドロップアウト (LDO) レギュレータの低ノイズと、同期整流型降圧レギュレータの高効率な特徴を併せ持った、耐放射線特性デュアル出力ポイント・オブ・ロード (POL) レギュレータです。3.3Vまたは5Vのパワーバスを備えたシステムに適しており、バックレギュレータでは3A、LDOでは±1Aの連続出力負荷電流をサポートしています。

     

降圧レギュレータでは、電圧モード制御アーキテクチャが採用されており、スイッチング周波数は100KHz~1MHz、抵抗調整が可能です。外部調整が可能なループ補償回路により、安定性と出力ダイナミック性における最適なバランスをとることができます。内部同期整流型電源スイッチは、優れた熱性能が得られるよう高効率に最適化されています。

LDOは、スイッチング・レギュレータから完全に独立して構成できます。NMOSパスデバイスと分離チップバイアス電圧 (L_VCC) を使用してゲートを駆動することにより、L_VIN入力での電圧が非常に低い場合でも動作可能です。また、最大1Aまで連続的にシンクおよびソースできるため、DDRメモリにお使いいただく電源としては理想的な選択肢といえます。

ISL70005SEHは、省スペースな28Ldセラミックデュアルフラットパックパッケージのものと、ダイ形状のものがあります。動作温度範囲は、TA=-55~+125°Cです。

KEY FEATURES

  • デュアル出力レギュレータ: 同期降圧およびLDO
  • 独立した EN、SS、PG インジケータ
  • ±1%基準電圧
  • LDOの1A電流ソース/シンク能力
  • 外部クロック同期: 100KHz~1MHz
  • 全てのMILスペック内温度範囲で動作
    • TA = -55°C to +125°C
    • TJ = -55°C to +150°C
  • 放射線耐性試験: ISL70005SEH
    • HDR (50-300rad(Si)/s): 100krad (Si)
    • LDR (0.01rad(Si)/s): 75krad (Si)
  • SEE耐性保証(試験レポートを参照)
    • LET 86.4MeV•cm2/mg でSEBまたはSELなし
    • LET 86.4MeV•cm2/mg でSET <±3% ΔVOUT
    • LET 43MeV•cm2/mg でSEFIなし
  • DLA SMD 5962-19209に準拠した電気的特性を保証
  •  

     

    APPLICATIONS

  • 低消費電力FPGAコア、auxiliaryおよびI/O電源電圧用のポイント
  • VDDQおよびVTTレール向けのDDRメモリ用電源
  • 衛星ペイロードの分散電力システム

PARAMETRICS

Parameters
ISL70005SEH
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
2
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
3
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.6
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
85% x VIN
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
3
IQ [Rail 1]
0.6 mA
トポロジ [Rail 2]
LDO
入力電圧 (V) (min) [Rail 2]
0.775
入力電圧 (V) (max) [Rail 2]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 2]
0.6
出力電圧 (V) (max) [Rail 2]
VIN (Rail 1) - 1.5V
出力電流 (A) (max) [Rail 2]
+/- 1A
IQ [Rail 2]
7.2 mA
スイッチング周波数 (max) (MHz)
1
スイッチング周波数 (min) (MHz)
0.1
最大デューティサイクル (%)
85
ピーク効率 (%)
94
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Voltage Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.1 to 1
クラス
V, /PROTO
DLA SMD
5962-19209
高線量率 (HDR) krad (Si)
100
低線量率 (ELDRS) krad (Si)
75
SEL (MeV/mg/cm2)
86.4
SMD URL
認定レベル
QML Class V (space)
温度範囲
-55 to +125

ブロック図

Featured Evaluation Tools

ISL70005SEHEV2Z radiation hardened, 3A buck regulator and 1A source/sink LDO Evaluation Board

Evaluation Kit

ISL70005SEHEV2Z

ISL70005SEHEV2Z 評価ボードは、耐放射線特性をもつ3A降圧レギュレータ「ISL70005SEH」および1Aソース/シンクLDOの性能を評価するために設計されています。

ISL70005SEHDEMO1Z radiation hardened, 3A buck regulator and 1A source/sink LDO Demonstration Board

Demonstration Kit

ISL70005SEHDEMO1Z

ISL70005SEHDEMO1Z デモボードは、耐放射線特性をもつISL70005SEH、3A降圧レギュレータおよび1Aソース/シンクLDOの性能を実証するために設計されています。

下記をご確認ください