Renesas' radiation hardened linear regulators (LDOs) are optimized for fast transient response and single event effects (SEE). These LDOs are designed to provide highly reliable performance in harsh radiation environments.

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R16AN0008: Fundamental Theory of PMOS Low-Dropout Voltage Regulators アプリケーションノート PDF 268 KB
AN1947: Intersil's Radiation Hardened Low Power FPGA Power Solutions アプリケーションノート PDF 304 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB
TB499: PCB Thermal Land Design for Ceramic Packages with Bottom Metal or Heat Sinks 技術概要 PDF 410 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月25日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月19日