画像
ルネサスのモノリシック、クワッド、高精度コンパレータは、高速応答時間、低オフセット電圧、低オフセット電流で、チャネル間のクロストークがほとんどなく、正確かつ高速な信号レベル検出を必要とするアプリケーションに最適です。
Channels (#) |
Response Time (ns) |
IS (mA) |
Input Supply (Max) (VP) |
Input Signal (Max) |
Output Signal (Min) (V) |
Output Signal (Max) (V) |
IBIAS (nA) |
Offset Voltage (Max) (mV) |
IOS (nA) |
Comparator Receiver (Min) |
Comparator Receiver (Max) |
Input Supply Range (V) |
Output Signal Range |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||
Precision Quad Comparators | 4 | 130 | 6.5 | 15 | (V ) - 2.4 | 0.2 | 4.2 | 50 | 3 | 10 | V- | (V ) - 2.4 | -15 - +15 | 0.2 to 4.2 | Standard | 16 | CERDIP |
Precision Quad Comparators | 4 | 130 | 6.5 | 15 | (V ) - 2.6 | 0.2 | 4.2 | 50 | 5 | 10 | V- | (V ) - 2.6 | -15 - +15 | 0.2 to 4.2 | Standard | 16 | CERDIP |
Precision Quad Comparator | 4 | 180 | 6.5 | 15 | (V ) - 2.6 | 0.2 | 4.2 | 50 | 5 | 10 | V- | (V ) - 2.6 | -15 - +15 | 0.2 to 4.2 | QML Class Q (military) | 20, 16 | CERDIP, CLCC |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
アプリケーションノート | PDF 357 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
4 items
|