HI-506/883

Single 16-Channel CMOS Analog MUXs

Product Status: 量産中

PARAMETRICS

Parameters
HI-506-883
Basic Information
Production Status
量産中
スイッチまたはMUX
MUX
構成
16x1
特長
Active OV Protection
RDS (ON)
180 Ω
TON (ns)
250
TOFF (ns)
250
電荷注入 (pC)
15
SMD URL
認定レベル
QML Class Q (military)
リーク
0.3 nA
ソース容量 (pf)
10
ドレイン容量
52 pF
IS
1.5 mA
温度範囲
-55 to +125

下記をご確認ください