概要

エミュレーションPODは、IE850と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。ご使用になるターゲットマイコンに対応したエミュレーションPOD をIE850に接続することでデバッグ環境が構築できます。エミュレーションPODは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

仕様一覧

対応エミュレータ IE850
対応MCU RH850/D1L1、RH850/D1L2、RH850/D1L2H、RH850/D1M1、RH850/D1M1-V2、RH850/D1M1H、RH850/D1M1A、RH850/D1M2、RH850/D1M2H、R7F701417、R7F701437
最大動作周波数 実デバイスと同等
ソフトウェアブレーク 可能(ポイント数はデバッガに依存)
ハードウェアブレーク 12ポイント
  • ・実行専用:8ポイント
  • ・実行・アクセス兼用:4ポイント
*範囲指定は2ポイント使用で可能
イベント検出 実行後:8ポイント/CPUアクセス:8ポイント
組み合わせてシーケンシャル:4段
DMAアクセス:4ポイント
シーケンシャル:3段
パスカウント:32ビットカウンタ(デバッガに依存)
例外事象検出 なし
リアルタイムトレース トレース容量:512K フレーム
トレース内容:分岐元/先PC、アクセス、タイムスタンプ
条件トレース:イベント検出との組み合わせによるセクション、クオリファイ、ディレイ
リアルタイムRAMモニタ 可能 (デバッグ専用DMAを使用)
ダイレクトメモリ変更 可能 (デバッグ専用DMAを使用)
パフォーマンス測定 プログラム実行から停止までの実行時間
プログラム実行から停止/イベント2点間:3ポイント
総実行時間/パスカウント/最大実行時間/最小実行時間
プログラム実行から停止/イベント2点間の各回数:4ポイント
最大値/最小値/最新値/積算値/パスカウント
性能:32ビットカウンタ
リアルタイムプロファイル 可能 (トレース使用をしてプロファイル可能、デバッガに依存)
カバレッジ なし
外部トリガ入力/イベント出力 なし
ユーザシステムとの接続 マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続
エミュレーションPOD寸法(mm) 75(W)×94(D)
エミュレーションPOD重量 約70g
適合海外規格 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

 

 

製品パッケージ内容

  • エミュレーションPOD

 

ユーザシステムとの接続方法

ユーザ・システムの設計時は、マニュアルの下記ページを参照してください。

  • ユーザ・システム設計上の注意
  • コネクタ・アダプタの外形図

 

エミュレーションPOD以外のオプション製品については、 製品展開(RH850用IE850)およびオプション製品 を参照ください。

ターゲットデバイス

  • RH850/D1L1
  • RH850/D1L2
  • RH850/D1L2H
  • RH850/D1M1
  • RH850/D1M1-V2
  • RH850/D1M1H
  • RH850/D1M1A
  • RH850/D1M2
  • RH850/D1M2H
  • R7F701417
  • R7F701437

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。