概要

エミュレーションPODは、IE850と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。ご使用になるターゲットマイコンに対応したエミュレーションPOD をIE850に接続することでデバッグ環境が構築できます。エミュレーションPODは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

QB-70F3537-PD

仕様一覧

対応エミュレータ IE850
対応MCU V850E2/DJ4 [μPD70F3522, μPD70F3523, μPD70F3524, μPD70F3525, μPD70F3526]
V850E2/DP4-H [μPD70F3535, μPD70F3536, μPD70F3537]
最大動作周波数 実デバイスと同等
ソフトウェアブレーク 96ポイント
ハードウェアブレーク 実行前:4ポイント
実行後:8ポイント (トリガイベント)
アクセス:6ポイント (トリガイベント)
※範囲指定は2ポイント使用で可能
イベント検出 実行後検出:8ポイント
アクセス検出:6ポイント
パスカウント:4096回
シーケンシャル:4段
例外事象検出 なし
リアルタイムトレース トレース容量:512K フレーム
トレース内容:分岐元/先PC、アクセス(DMA含む)、タイムスタンプ
条件トレース:イベント検出との組み合わせによるセクション、クオリファイ、ディレイ
リアルタイムRAMモニタ 可能 (デバッグ専用DMAを使用)
ダイレクトメモリ変更 可能 (デバッグ専用DMAを使用)
実行時間測定 プログラム実行から停止までの実行時間
指定6区間の最大/最小/平均実行時間、および通過回数(33ビットカウンタ)
リアルタイムプロファイル 可能 (トレースを使用してプロファイル可能、デバッガに依存)
カバレッジ C0カバレッジ
外部トリガ入力/イベント出力 なし
ユーザシステムとの接続 マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続
エミュレーションPOD寸法(mm) 57(W) x 57(D)
エミュレーションPOD重量 約40g
適合海外規格 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC par

製品パッケージ内容

エミュレーションPOD

ユーザシステムとの接続方法

ユーザシステムとの接続方法

エミュレーションPOD以外のオプション製品については、 製品展開(V850E2M用IE850)およびオプション製品 を参照ください。

ターゲットデバイス

  • V850E2/DJ4 [μPD70F3522, μPD70F3523, μPD70F3524, μPD70F3525, μPD70F3526]
  • V850E2/DP4-H [μPD70F3535, μPD70F3536, μPD70F3537]

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。