E10A-USB HS0005KCU14H (SuperH RISC engineファミリマルチコアモデル)

概要

HS0005KCU14Hは、SuperH RISC engineファミリマルチコアマイコン用E10A-USBで、同期デバッグ機能をサポートしています。

リリース情報

E10A-USBエミュレータソフトウェア

仕様一覧

対応マイコン SH7205、SH7265 SH7786、SH7776 (SH-Navi Ⅲ)
最大動作周波数 対象マイコンの最大動作周波数
対応電源電圧 対象マイコンの保証範囲内
ソフトウェアブレーク マイコン内のコア毎に255ポイント
ハードウェアブレーク 10ポイント(UBC使用)
トレース 内蔵トレース : 1024サイクル
(マイコン内のコア毎に取得する場合、各512サイクル)
内蔵トレース : 60分岐分
AUDトレース : 最大128Kイベント
(分岐トレースのみを取得した場合、最大64K分岐)
取得情報 : 分岐トレース/メモリアクセストレース/データトレース *1 
(条件はCPUごとに設定可能)
PCインタフェース USB1.1 フルスピード(USB2.0のPCでも使用可能)
動作環境 製品の動作環境
ユーザインタフェース
  • 38ピンMictorコネクタ (型式 : 2-5767004-2 / タイコ エレクトロニクス ジャパン(同)) ※AUD機能あり
  • 14ピンコネクタ (型式 : 7614-6002 / スリーエム ジャパン(株)) ※AUD機能なし
寸法 (mm) 68.0 ×101.5 ×22.7
海外規格 適合 (FCC規格、CEマーキング)

製品パッケージ内容

  • E10A-USB本体 - HS0005KCU14H
  • 14ピンケーブル(H-UDI端子との接続に使用)
  • 38ピンケーブル(Mictorコネクタ対応)
  • USBケーブル(1.5m)
  • E10A-USBエミュレータソフトウェア:
    • 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopt
    • 1デバイスグループの使用ライセンス(全デバイスグループから選択可)
  • コンパイラパッケージは含まれておりませんので、ご注意ください。

ターゲットデバイス

ファミリ CPUコア シリーズ グループ/ 型名
SuperH SH4A-MULTI SH7780 SH7786
- SH7776 (SH-Navi III)
SH2A-DUAL SH7200 SH7205
SH7260 SH7265

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。