E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル)

概要

HS0005KCU01Hは、H-UDIインタフェース用E10A-USBで、ターゲットデバイスのH-UDIインタフェース利用するオンチップデバッギングエミュレータです。AUDトレース機能はなく、AUDトレース機能対応のHS0005KCU02Hよりも低価格で利用いただけます。

リリース情報

E10A-USBエミュレータソフトウェア

仕様一覧(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H共通)

ブレーク機能
  • ハードウェアブレーク:2~10ポイント *ポイント数はデバッグ対象マイコンによって異なります。
  • ソフトウェアブレーク:255ポイント
  • 強制ブレーク
トレース機能
  • 取得可能容量:最大64K分岐 *デバッグ対象マイコンによって異なります。
  • 取得情報: *デバッグ対象マイコンによって異なります。
    • 分岐トレース
    • メモリアクセストレース
    • データトレース (differ by products)
  • 表示内容のフィルタリング(分岐種別、メモリ範囲 等)
  • 取得内容のフィルタリング(特定アドレス/データ、関数コール 等)
  • 分岐トレース間のソース補完 *デバッグ対象マイコンによって異なります。
メモリ参照機能
  • インスタントウォッチ(Break中)
  • ウォッチ(実行中に更新)
  • RAMモニタ(実行中のリード/ライト)*デバッグ対象マイコンにより異なります。
  • グラフィカル表示
パフォーマンス機能
*デバッグ対象マイコンにより異なります。
  • イベント回数測定
    • キャッシュミス回数
    • 割り込み回数
    • 命令フェッチ回数 等十数種類のイベント回数を測定可能
  • サイクルを測定
    • 経過サイクル
    • CPUストールサイクル等のサイクルを測定可能
  • 関数パフォーマンス
    • 全関数の処理時間、関数ツリーの表示
    • 各関数における累積表示
ユーザインタフェース
  • 14Pinコネクタ(型式:7614-6002:住友スリーエム(株)(AUD機能無)
  • 36Pinコネクタ(型式:DX10M-36S:ヒロセ電機(株)(AUD機能使用時)
動作環境 製品の動作環境
寸法(mm) 97mm (L) × 65mm (W) × 22mm (H)
適合海外規格
  • 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  • 米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • E10A-USB本体 - HS0005KCU01H
  • 14ピンケーブル(H-UDI端子との接続に使用)※単体購入が可能です。

    単体購入に関する詳細は、E10A-USBオプション製品をご参照ください。

  • USBケーブル(1.5m)
  • E10A-USBエミュレータソフトウェア:
    • 統合開発環境 High-performance Embedded Workshopt
    • 1デバイスグループの使用ライセンス(全デバイスグループから選択可)

    コンパイラパッケージは含まれておりませんので、ご注意ください。詳細は、 E10A-USBソフトウェアコンポーネント情報一覧 (HS0005KCU01H/HS0005KCU02H)をご参照ください。

ターゲットデバイス(HS0005KCU01H/HS0005KCU02H共通)

ターゲットデバイスの詳細は、 E10A-USBターゲットデバイス一覧にてご確認ください。

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ソフトウェアコンポーネント情報一覧(HS0005KCU01H、HS0005KCU02H用)

 E10A-USBソフトウェアコンポーネント情報一覧をご参照ください。

ターゲットシステム名一覧(HS0005KCU01H、HS0005KCU02H用)

プロジェクト作成時、以下の2箇所で選択するシステム名については、 E10A-USB エミュレータ V.3.06 Release 01 サポートデバイス一覧を参考にしてください。

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
HS0005KCU01H 量産中 Renesas call 1 E10A-USBエミュレータ (SuperH/H8SX/H8S ファミリ用、AUDトレース機能なし) 3 Digi-Key -
5 RS Components
1 マルツエレック株式会社

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。