概要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

 

 

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン H8S/2400シリーズMCU
対応MCUモード シングルチップモード
内蔵ROM無効拡張モード、内蔵ROM有効拡張モード
対応最大ROM、RAM容量 (1)  MCU内蔵フラッシュROM :512Kバイト
(2)  MCU内蔵RAM : 128Kバイト
(3)  MCU内蔵データフラッシュ:8Kバイト
電源電圧 3.0~3.6[V]、4.5~5.5[V]
最大動作周波数 33MHz
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

 

 

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E424270MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 16.5MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(H8S/Tiny H8S/2400 E100エミュレータソフトウェア)
    -H8S/Tiny H8S/2400 E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

 

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
H8S ファミリ

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。