概要

お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRXマイコン用FreeRTOSTMソフトウェアプラットフォーム

RX real-time OS Packageは、FreeRTOSTMおよびFirmware Integration Technology(以下:FIT)モジュールを統合したソフトウェアパッケージです。

リリース情報

RX231 Group Serial Transfer Demo using RX real-time OS Package

リリース日: 2017年3月31日

RX real-time OS Packageに含まれる各種FITモジュールに関するバージョンアップ内容や注意事項 (See Tool News)

特長

  • オープンソースのリアルタイムOSであるFreeRTOSTMを使用したマルチタスクアプリケーションの開発が可能です。
  • リアルタイムOSとミドルウェア、デバイスドライバを組み合わせて使用することができます。
  • RXマイコンの周辺機能をすぐに利用でき、お客様の試作検討期間を大幅短縮できます。
  • FITを活用したアプリケーションは、すべてのRXマイコンに流用することができ、お客様製品の機種展開時にソフトウェア開発コストを大幅削減できます。

製品パッケージ内容

  • FreeRTOSTM
  • FITミドルウェアモジュール
  • FITインタフェースモジュール
  • FIT周辺機能⽤デバイスドライバモジュール
  • ボード・サポート・パッケージ(BSP)モジュール

動作環境

アプリケーションノート をご参照ください。

FreeRTOSTM is a trade mark of Amazon Web Services, Inc.

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RX ファミリ

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、
ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
t動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください