以下のFirmware Integration Technology (FIT)モジュールは、RX65N, RX651に対応しています。

デバイスドライバ

種別 機能 FITモジュール名 (ダウンロード)
BSP 基本設定 ボードサポートパッケージ(BSP)
周辺機能モジュール 電源監視 電圧検出回路(LVD)
割り込み 割り込みコントローラ(IRQ)
データ転送 データトランスファコントローラ(DTC)
DMAC DMAコントローラ(DMAC)
I/O設定 I/Oポート(GPIO)
端子設定 マルチファンクションピンコントローラ(MPC)
タイマ コンペアマッチタイマ(CMT)
コンペアマッチタイマW(CMTW)
リアルタイムクロック(RTC)
安全機能 独立ウォッチドックタイマ(IWDT)
ウォッチドックタイマ(WDT)
通信 SCI シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI:調歩同期式/クロック同期式)
I2Cバス シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI:簡易I2Cバス)
I2Cバスインタフェース(RIIC)
SPI シリアルペリフェラルインタフェース (RSPI)
QSPI クワッドシリアルペリフェラルインタフェース(QSPI:シリアルメモリ制御用デバイスドライバ)
USB USB Basic Firmware
USB Host Mass Storage Class
USB Host Communication Device Class
USB Host Human Interface Device Class
USB Peripheral Mass Storage Class
USB Peripheral Communications Device Class
USB Peripheral Human Interface Device Class
Ethernet イーサネットコントローラ(ETHERC)
CAN コントローラエリアネットワーク(CAN)
PDC パラレルデータキャプチャユニット(PDC)
SDHI SDホストインタフェース(SDHI)
SDSI SDスレーブインタフェース(SDSI)
MMCIF マルチメディアカードインタフェース(MMCIF)
アナログ A/D 12ビットA/Dコンバータ(S12AD)
D/A D/Aコンバータ(DAC)
内蔵フラッシュメモリ フラッシュメモリ(内蔵フラッシュ書き換え)
セキュリティ Trusted Secure IP(TSIP) お問い合わせください
AES(Advanced Encryption Standard)
RNG(Random Number Generator)
その他 グラフィック LCD コントローラ(GLCDC)
Byte Queue Buffer(データ管理)
Long Queue Buffer(データ管理)
イベントリンクコントローラ(ELC)

ミドルウェア

製品カテゴリ 製品名 FITモジュール名
通信 組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tiny 組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyモジュール
Ethernetドライバと組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyのインタフェース変換モジュール
組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tiny ソケットAPIモジュール
システムタイマモジュール
ファイルシステム/デバイスドライバ SDメモリカード SDモードSDメモリカードドライバ
SDIO無線LAN(d-broad社製eWBC用) お問合せください
SDIO無線LAN(村田製作所社製TypeZX用)
データフラッシュドライバ フラッシュメモリデータ管理モジュール
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ Serial Flash memoryアクセス クロック同期制御モジュール
SPIシリアルEEPROMドライバ EEPROMアクセス クロック同期式制御モジュール
メモリアクセス用ドライバインタフェース メモリアクセス用ドライバインタフェースモジュール
画像処理 JPEGデコーダ JPEGデコーダモジュール
JPEGエンコーダ JPEGエンコーダモジュール
セキュリティ AESライブラリ お問合せください
DESライブラリ
SHAライブラリ
RSAライブラリ
サウンド/オーディオ MP3デコーダ お問合せください
信号処理 DSPライブラリ 製品ページをご参照ください。
応用支援ソフトウェアライブラリ 音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック) 音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tinyモジュール
オープンソースFATファイルシステム FATファイルシステムM3S-TFAT-Tinyモジュール
M3S-TFAT-Tinyメモリドライバインタフェースモジュール