RX23T 対応FITモジュール
以下のFirmware Integration Technology (FIT)モジュールは、RX23Tに対応しています。
デバイスドライバ
種別 | 機能 | FITモジュール名 (ダウンロード) | |
---|---|---|---|
BSP | 基本設定 | ボードサポートパッケージ(BSP) | |
周辺機能モジュール | 電源監視 | 電圧検出回路(LVD) | |
割り込み | 割り込みコントローラ(IRQ) | ||
データ転送 | データトランスファコントローラ(DTC) | ||
I/O設定 | I/Oポート(GPIO) | ||
端子設定 | マルチファンクションピンコントローラ(MPC) | ||
タイマ | コンペアマッチタイマ(CMT) | ||
安全機能 | 独立ウォッチドックタイマ(IWDT) | ||
通信 | SCI | シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI:調歩同期式/クロック同期式) | |
I2Cバス | シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI:簡易I2Cバス) | ||
I2Cバスインタフェース(RIIC) | |||
SPI | シリアルペリフェラルインタフェース (RSPI) | ||
アナログ | D/A | D/Aコンバータ(DAC) | |
内蔵フラッシュメモリ | フラッシュメモリ(内蔵フラッシュ書き換え) | ||
その他 | Byte Queue Buffer(データ管理) | ||
Long Queue Buffer(データ管理) |
ミドルウェア
製品カテゴリ | 製品名 | FITモジュール名 |
---|---|---|
通信 | 組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tiny | 組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyモジュール |
組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tiny ソケットAPIモジュール | ||
システムタイマモジュール | ||
ファイルシステム/デバイスドライバ | データフラッシュドライバ | フラッシュメモリデータ管理モジュール |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ | Serial Flash memoryアクセス クロック同期制御モジュール | |
SPIシリアルEEPROMドライバ | EEPROMアクセス クロック同期式制御モジュール | |
メモリアクセス用ドライバインタフェース | メモリアクセス用ドライバインタフェースモジュール | |
画像処理 | JPEGデコーダ | JPEGデコーダモジュール |
JPEGエンコーダ | JPEGエンコーダモジュール | |
セキュリティ | AESライブラリ | お問合せください |
DESライブラリ | ||
SHAライブラリ | ||
RSAライブラリ | ||
サウンド/オーディオ | MP3デコーダ | お問合せください |
信号処理 | DSPライブラリ | 製品ページをご参照ください。 |
応用支援ソフトウェアライブラリ | 音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック) | 音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tinyモジュール |
オープンソースFATファイルシステム | FATファイルシステムM3S-TFAT-Tinyモジュール | |
M3S-TFAT-Tinyメモリドライバインタフェースモジュール |