デバイスドライバ

FITモジュール デバイス対応表をダウンロード (xlsx)

FunctionFIT Module
Basic settingボードサポートパッケージ(BSP)
Power supply monitoring電圧検出回路(LVD)
Low power consumption消費電力低減機能(LPC)
Battery Buckup(VBATT)バッテリバックアップ機能(VBATT)
Interrupt割り込みコントローラ(IRQ)
Data transferデータトランスファコントローラ(DTC)
DMACDMAコントローラ (DMAC)
I/O settingI/Oポート(GPIO)
Pin settingマルチファンクションピンコントローラ(MPC)
Timerコンペアマッチタイマ(CMT)
コンペアマッチタイマW(CMTW)
リアルタイムクロック(RTC)
ローパワータイマ(LPT)
Safety独立ウォッチドックタイマ(IWDT)
ウォッチドックタイマ(WDT)
CommunicationsSCIシリアルコミュニケーションインタフェース(SCI:調歩同期式/クロック同期式)
シリアルコミュニケーションインタフェース (RSCI)
FIFO 内蔵シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIFA:調歩同期式/クロック同期式)
I²C Busシリアルコミュニケーションインタフェース(SCI:簡易I²Cバス)
I²Cバスインタフェース (RIIC)
ハイスピードI2C バスインタフェース (RIICHS)
I³C BusI³Cバスインタフェース(RI3C)
SPIシリアルペリフェラルインタフェース
シリアルペリフェラルインタフェース (RSPIA)
QSPIクワッドシリアルペリフェラルインタフェース (QSPI:シリアルメモリ制御用デバイスドライバ)
シリアルペリフェラルインタフェース (QSPIX)
USBUSB Basic Firmware
USB Basic Mini Firmware
USB Host Mass Storage Class
USB Host Mass Storage Class for USB Mini Firmware
USB Host Communication Device Class
USB Host Communication Device Class for USB Mini Firmware
USB Host Human Interface Device Class
USB Host Human Interface Device Class for USB Mini Firmware
USB Peripheral Mass Storage Class
USB Peripheral Mass Storage Class for USB Mini Firmware
USB Peripheral Communications Device Class
USB Peripheral Communications Device Class for USB Mini Firmware
USB Peripheral Human Interface Device Class
USBPeripheral Human Interface Device Class for USB Mini Firmware
IEEE1588イーサネットコントローラ用PTP コントローラ (EPTPC)
EthernetEPTPC Light モジュール (EPTPC Light:イーサネット機能拡張デバイスドライバ)
イーサネットコントローラ (ETHERC)
EtherCATEtherCAT
CANコントローラエリアネットワーク (CAN)
CAN FD API (CANFD)
コントローラエリアネットワーク (RSCAN)
IrDAIrDA
PDCパラレルデータキャプチャユニット (PDC)
SDHISDホストインタフェース (SDHI)
SDSISDスレーブインタフェース (SDSI)
MMCIFマルチメディアカードインタフェース (MMCIF)
DSMIFΔ-Σ モジュールインタフェース (DSMIF)
AnalogA/D12ビットA/Dコンバータ(S12AD)
D/AD/Aコンバータ(DAC)
On-chip flash memoryフラッシュメモリ(内蔵フラッシュ書き換え)
Sound/Audioサンプリングレートコンバータ (SRC)
シリアルサウンドインタフェース(SSI)
SecurityTrusted Secure IP(TSIP)
AES
DES
SHA
RNG
OtherLCD コントローラ/ドライバ(LCDC)
グラフィック LCD コントローラ(GLCDC)
ユニークIDリード
Byte Queue Buffer(データ管理)
Long Queue Buffer(データ管理)
QE CTSU Module
イベントリンクコントローラ(ELC)
RX DRW2D ドライバ

「QE Utilityモジュール (Profile)」と「メッシュモジュール (Mesh)」はOSSを使用しています。表中のその他FITモジュールはOSSを使用していません。

ミドルウェア

FITモジュール デバイス対応表をダウンロード (xlsx)

FunctionFIT Module
CommunicationsTCP/IP T4組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyモジュール
Ethernetドライバと組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyのインタフェース変換モジュール
組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tiny ソケットAPIモジュール
システムタイマモジュール
Wi-FiSX-ULPGN-2000 Wi-Fiモジュール制御モジュール
US159-DA16200MEVZ Wi-Fi Control Module
BLEBLE モジュール (BLE)
RYZ012 Bluetooth Low Energyモジュール
QE Utilityモジュール (Profile)
メッシュモジュール (Mesh)
US159-DA14531EVZ BLE Control Module
CellularRYZ014A Cellular モジュール
File system Device driversSD Memory cardSDメモリカードドライバモジュール
SDIO無線LAN (d-broad社製eWBC用)
SDIO無線LAN (村田製作所社製TypeZX用)
Data Flash Driverフラッシュメモリデータ管理モジュール
Serial NOR FlashSerial NOR Flash memoryアクセス クロック同期制御モジュール
Serial NAND FlashSerial NAND Flash memoryアクセス クロック同期制御モジュール
SPI Serial EEPROM DriverEEPROMアクセス クロック同期式制御モジュール
Memory Access Driver Interfaceメモリアクセス用ドライバインタフェースモジュール
Image processingJPEGデコーダモジュール
JPEGエンコーダモジュール
SecurityAESライブラリ
DESライブラリ
SHAライブラリ
RSAライブラリ
Software librarySound音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tinyモジュール
Open source FAT file systemFATファイルシステムM3S-TFAT-Tinyモジュール
M3S-TFAT-Tinyメモリドライバインタフェースモジュール
Firmware updateファームウェアアップデート モジュール
SensorSensor I2C Communication MiddlewareSensor Communication Middleware Control Module
HS300x (Renesas high performance relative humidity and temperature sensor)HS300x Sensor Control Module
HS400x (Renesas high performance relative humidity and temperature sensor)HS400x Sensor Control Module
FS2012 (Renesas High Performance Flow Sensor Module)FS2012 Sensor Control Module
FS3000 (Air Velocity Sensor Module)FS3000 Sensor Control Module
FS1015 (Air Velocity Sensor Module)FS1015 Sensor Control Module
OB1203 (Heart Rate, Blood Oxygen Concentration, Pulse Oximetry, Proximity, Light and Color Sensor)OB1203 Sensor Control Module
Renesas Electronics Digital Gas Senser ZMOD4410 (ZMOD4410 Indoor Air Quality
Platform) and ZMOD4510 (ZMOD4510 Outdoor Air Quality Platform)
ZMOD4410 and ZMOD4510 Sensor Control Module
  QE Touch モジュール
Reality AIReality AI UART Communication ModuleReality AI UART Communication Module Firmware Integration Technology
Reality AI Data Collector Control ModuleReality AI Data Collector Control Module Firmware Integration Technology
Reality AI Data Shipper Control ModuleReality AI Data Shipper Control Module Firmware Integration Technology
GraphicsAeropoint モジュール
emWin v6.34 モジュール

「FATファイルシステムM3S-TFAT-Tinyモジュール」はOSSを使用しています。表中のその他FITモジュールはOSSを使用していません。

FITモジュールを使用したサンプルプログラム

FITモジュール デバイス対応表をダウンロード (xlsx)

FunctionFIT Module
IEEE1588イーサネットコントローラ用PTP コントローラ (EPTPC:PTP同期時刻取得サンプルプログラム)
イーサネットコントローラ用PTP コントローラ (EPTPC:PTPタイマ同期開始サンプルプログラム)
Ethernet, IEEE1588イーサネットコントローラ 異常フレーム検出時の推奨復帰処理
IEEE1588EPTPC:同期パルス出力サンプルプログラム
Ethernetイーサネットコントローラ:簡易スイッチ動作
イーサネットコントローラ:マルチキャストフレームフィルタ動作
File systemオープンソース FAT ファイルシステムM3S-TFAT-Tiny モジュールを用いたサンプルプログラム
Sound Playback System
and Compression System
ADPCMサンプルプログラム
USBUSB Host Mass Storage Classサンプルプログラム
USB Host Communication Device Classサンプルプログラム
USB Host Human Interface Device Classサンプルプログラム
USB Peripheral Mass Storage Classサンプルプログラム
USB Peripheral Communications Device Classサンプルプログラム
USB Peripheral Human Interface Device Classサンプルプログラム
USB Host Mass Storage Classサンプルプログラム
USB Host Communication Device Classサンプルプログラム
USB Host Human Interface Device Classサンプルプログラム
USB Peripheral Communications Device Classサンプルプログラム
USB Peripheral Mass Storage Classサンプルプログラム
USB Peripheral Human I/F Device Classサンプルプログラム
SRCSRC モジュールを使用するサンプリングレート変換サンプルプログラム
SSISSI モジュールを使用するPCM データ転送サンプルプログラム
SafetyRAM ソフトエラー診断例
DTCDTC モジュールを使用するシーケンス転送サンプルプログラム
On-chip flash memoryデュアルバンク機能を用いたファームウェアアップデートサンプルプログラム
LCDグラフィックLCDコントローラモジュールを用いたTFT-LCD パネルへの画像表示サンプルプログラム