FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] 関連アプリケーションノート

RL78ファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]

RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]

概要

TFATに加え、TFATに関連した各種資料をアプリケーション&サンプルコードとして提供しています。ここでは提供中のアプリケーションノート&サンプルコードの概要と、アプリケーションタイトルをご紹介しています。対象デバイスの詳細は各アプリケーションノートでご確認ください。

M3S-TFAT-Tiny

M3S-TFAT-Tinyとサンプルプログラムの使用方法を説明しています。

対象デバイス アプリケーションノートタイトル
RL78ファミリ RL78ファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tiny: 導入ガイド
RXファミリ RXファミリ オープンソースFATファイルシステムM3S-TFAT-Tinyモジュールを用いたサンプルプログラム Firmware Integration Technology
V850ファミリ V850ファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tiny: 導入ガイド
SH-2A SH-2A オープンソースFAT ファイルシステム M3S-TFAT-Tiny: 導入ガイド

SPIモードマルチメディアカードドライバ

機能をマルチメディアカード用に制限した無償ソフトウェアです。TFATには動作確認用のサンプルとして本ソフトが付属しており、各種マイコンを用いた製品試作や、量産製品への搭載にご使用いただけます。

対象デバイス アプリケーションノートタイトル
RL78ファミリ RL78ファミリ SPIモードマルチメディアカードドライバ: 導入ガイド
RXファミリ RXファミリ SPIモードマルチメディアカードドライバ: 導入ガイド
V850ファミリ V850E2/ML4 マルチメディアカード SPI モード対応デバイスドライバ : 導入ガイド
SH7216グループ SH7216グループ ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース マルチメディアカードのアクセス例

コマンド互換を持つ一部のSDメモリカード(2GB以下)は読み書き可能ですが、SD Associationに未加入のお客様、およびSD-3C, LLCとHost/Ancillary Product License Agreement (HALA)*1未締結のお客様は、SDメモリカードを使用しないでください。 SDメモリカード対応が必要な場合、SPIモードマルチメディアカード/SDメモリカードドライバ*2 *3をご利用ください。

*1. HALAについては、SD AssociationのWebサイトを参照してください。

*2. SPIモードマルチメディアカード/SDメモリカードドライバは、マルチメディアカードに加え、SDカード、SDHCカード(4GB以上)に対応した有償ソフトウェアです。

*3. MultiMediaCardは、MultiMediaCard Association (MMCA) の登録商標です。

SPIモードMMC/SDメモリカードドライバ用メモリドライバインタフェース

TFATとSPIモードMMC/SDメモリカードドライバを組み合わせて動作させる場合の組み込み例を説明しています。

対象デバイス アプリケーションノートタイトル
RL78ファミリ RL78ファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-TinyへのSPI モードMMC/SD メモリカード・ドライバ・ソフトウェアの組み込み例
RXファミリ RXファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-TinyへのSPI モードMMC/SD メモリカード・ドライバ・ソフトウェアの組み込み例

Renesas Starter Kit同梱CPUボード関連

Renesas Starter Kit同梱のCPUボードで、音声再生・録音機能や、マルチメディアカード/SDメモリカードスロットを増設し、動作させるための拡張回路を設計するために必要な情報を提供しています。

対象デバイス アプリケーションノートタイトル
RL78ファミリ RL78/G14 RL78/G14 CPUボードを用いた音声再生デモ
RXファミリ RX600 シリーズ Renesas Starter Kit for RX610 ミドルウェア評価ボードの使用方法

「RL78/G14 RL78/G14 CPUボードを用いた音声再生デモ」のご紹介

マルチメディアカード/SDカードに格納した独自ADPCM音声データファイルの「読み込み」「ADPCM伸張」「再生処理」を効率よく行うデモです。独自ADPCMの音声データファイルを入れ替えることで任意の音声データを再生することが可能です。また、デモを実現するための拡張回路の回路図が付属しています。