提供条件

本ソフトウェアを使用する場合、もしくは使用することにより作成された成果物において不具合が発生した場合、第三者との係争が生じた場合またはその他いかなる問題が発生した場合も、ルネサスエレクトロニクスは一切の責任を負いません。詳しくはソフトウェアに添付されている使用許諾書をご参照ください。

また、ご使用に関するサポートも一切対応できません。添付されているマニュアルを参考にご使用ください。

申込方法

ルネサスエレクトロニクス営業もしくは特約店営業経由で申し込みの場合

ルネサスエレクトロニクス営業もしくは特約店営業に以下の5項目を伝え、「販売/技術関連問合せ」による提供を依頼してください。

  • 会社名(または団体名/学校名)
  • 使用者氏名
  • 使用MCU:使用MCUの型名を明記してください。
  • 件名:「"製品名(例:M3S-DATFR2)"提供申し込み」と明記してください。
  • 応用製品:応用製品情報を明記してください(教材としてご利用の場合はご使用のボード情報など)。

ルネサスエレクトロニクス営業もしくは特約店営業とお取引のないお客様

以下のページで、「+追加」をクリックし、新規チケットを発行します。

このチケットの「フォーム」欄で、「営業お問合せ」を選択し、お申込みください。

https://support.renesas.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=169328

お問い合わせフォーム記入の際の注意事項

  • 製品ページのターゲットデバイス欄をご覧になり、ご使用のMCUグループを必ずご確認ください。
  • 姓名、会社名/学校名、市区群および電話番号はお間違えのないようご記入ください。 これらの情報に不足や間違いがあると、製品をお届けできない場合があります。