Renesas Starter Kit for RX210は、RX210マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

  

特長

付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

Renesas Starter Kit for RX210は、E1エミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。

Renesas Starter Kit for RX210の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

 

Renesas Starter Kit for RX210寸法図誤記訂正のお知らせ

 

本製品に含まれるRenesas Starter Kit for RX210用ユーザーズマニュアルには以下の記載不備がございます。お手数ですが、以下の訂正資料に差し替えてご参照ください。

 

 

Windows 7(64ビット版)をご使用のお客様へ

 

Windows 7(64ビット版)搭載PCに本製品のインストーラ(バージョン v0100以前)を使用すると、E1エミュレータ用のUSBドライバがインストールされないためE1エミュレータを使用することができません。
お手数ですが、以下の手順に従ってUSBドライバをインストールしてください。

  1. 最初に本製品に付属インストーラを使用してインストールを完了してください。
  2. E1エミュレータ製品ページ(http://www.renesas.com/ja/products/software-tools/tools/emulator/e1.html)よりRenesas E-Series USBドライバV.1.02 Release00以降をダウンロードしてください。
  3. ダウンロードしたUSBドライバを実行してインストールを開始してください。
  4. インストール中にデバイスソフトウェアのインストール確認画面が表示されます。<インストール>ボタンをクリックしてUSBドライバをインストールしてください。
  5. インストールが完了したら、PCにE1エミュレータを接続してください。USBドライバが自動でインストールされてE1エミュレータが使用できるようになります。

 

ブロック図

  

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX210に同梱されています。
ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

 

項目 仕様
マイコン R5F52108ADFP
入力クロック メイン:20MHz
サブ:32.768kHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ 5V 入力
E1 コネクタ 14ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ 9ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピン ソケット
マイコンピンヘッダ 2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J3, J3, J4)
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54mm ピッチ, 50ピン (JA3)

 

* マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

 

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ :RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    - デバッガ :E1/E20 エミュレータデバッガ

 

注意

  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
    試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1:IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。

*2:MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64ビット版のWindows Vista®には対応していません。
64ビット版のWindows 7をご使用になる場合はこちらを参照ください。

*3:Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

 

オーダ情報

本製品は保守製品(生産終了品)です。
後継製品はRenesas Starter Kit for RX210 (B版)になります。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit for RX210 E1 R0K505210S000BE 保守(生産終了)

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)

E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。